Tür mit Filter für RackChiller In-Row 45
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Tür mit Filter für RackChiller In-Row 45
Katalog-Nr.: 24630-188
Die Tür mit Filter ersetzt eine Standardtür ohne Filter am RackChiller In-Row 45, um das Gerät mit einer Luftfilterung der einströmenden / warmen Gangluft auszustatten. Der Filter kann mit sauberem Wasser oder mit Druckluft gereinigt werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Filtration nach EN779:2012 Klasse G2; ISO 16890 grob 35 %
- Ersetzt die Standardtür des RackChiller In-Row 45
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.