Flüssigkeitskühlung
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Breite
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Tiefe
- Höhe
- Höhe
- Material
- Oberfläche
- Farbcode
- Breite
- Tiefe
- Versorgungsspannung
- Redundantes Netzteil
- Kühlmittelzufuhr
Produkte | 33 Ergebnisse (72 artikel)

RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler
Reihenbasierte Kühlmittelverteiler RackChiller CDU800 für die Flüssigkeitskühlung in mehreren Racks.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (US)
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (DE)

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Linksanschlag
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 800 B

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Anschlag rechts
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO Passiv, Linksanschlag
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO Passiv, Anschlag rechts
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2046 x 800 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, schwarz, Stahl

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kühlwandgestell, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, weiß, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-W, 2046 x 750 x 368, weiß, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-W, 2046 x 800 x 368, weiß, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-W, 2313 x 600 x 368, weiß, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-W, 2313 x 750 x 368, weiß, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-W, 2313 x 800 x 368, weiß, Stahl

RackChiller In-Row Kühlgerät 45
In-Row Luft-/Flüssigkeitskühler. Kühlt warme Luft aus dem Warmgang und führt sie wieder in den Kaltgang ab.

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Seitlich montierter Kühler für In-Rack-Kühlanwendungen. Zieht warme Luft aus dem hinteren (warmen) Bereich des Racks und gibt sie an den vorderen (kalten) Bereich ab.

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil
Flexible Schläuche für RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil

RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit