Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

IT-Präzisionsauszüge

IT-Präzisionsauszüge

Flexible Produktfunktionen

Schwerlastführungen, perfekt für KI und High-Density-Computing

nVent verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Präzisionsführungen und in der Zusammenarbeit mit den Besten der Branche, darunter führende ODM-Serverhersteller, Cloud-Service-Anbieter und Systemintegratoren.

Hohe Qualität (Prozess) und Design:

  • Hochpräzise Produktionsanlagen (Walzformung/Stanzen/Montage/Test).
  • Alle Produkte entsprechen den RoHS- und REACH-Vorgaben.
  • Innovatives Design und mehr als 100 Patente.

Anpassungsfähige Führungsbreiten: nVent passt die Führungsbreiten entsprechend den Branchenstandards an, wenn Servergehäuse größer werden, um leistungsfähigere Computerfunktionen zu ermöglichen.

Universelle Kompatibilität: Die Führungen lassen sich ohne Werkzeug im Rack installieren und können mit jedem Server- und Lochmuster verwendet werden, da individuelle Befestigungen verfügbar sind.

Kabelmanagement-Arm (CMA):

  • Werkzeuglose Installation auf beiden Seiten des Racks für mehr Flexibilität.
  • CMA-Erweiterung bis zu 950 mm.

Umfangreiches Portfolio: Mit festen Schienen, Gleitschienen und Kugellageroptionen, die bis zu 100 kg halten und in verschiedenen Größen.

Tiefenkompatibilität: Passt sich an eine Vielzahl von Schranktiefen an.

CIS Server Slide

Merkmale und Vorteile von Kugelführungen

  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Profilen, um Industriestandards zu erfüllen
  • Ultradünnes Design für optimalen Platzbedarf
  • Führungen mit extra langem Lauf
  • Bester CMA seiner Klasse
  • Die leichtgängigen Führungen erleichtern die Bewegung des Einschubs
  • Die vollständige Verlängerung ermöglicht den Zugang zu Kabeln
  • Sauberer Betrieb: keine Metallspäne oder Geräusche
  • Einfache Wartung
CIS Server Slide

Eigenschaften und Vorteile von Gleitschienen

  • Erhältlich in verschiedenen Größen, um Industriestandards zu erfüllen
  • Langlebigkeit
  • Einfache Wartung
  • Design mit geringer Druck-/Zugkraft

Technische Fähigkeiten

  • Mehr als 20 Jahre Erfahrung mit globalen Premium-Marken
  • Erfahrenes Team von Ingenieur*innen auf der ganzen Welt
  • Umfassende Testlabore zur Validierung der realen Leistung und -Fähigkeiten von Auszügen


Zu den jüngsten Innovationen gehören:

  • Neue Funktionen für immersionsgekühlte Server
  • Schwerlastauszüge für höhere Lasten
  • Auszüge mit längerem Lauf
  • Ergonomische Verbesserungen
  • Neue Profile, die auf Serverinnovationen ausgerichtet sind
  • Schwerlastauszüge für KI
enlogic benefits3

Fertigung im richtigen Maßstab

In Zahlen:

  • Über 160.000 Quadratfuß Fertigungsfläche
  • Versand von Millionen von Führungen pro Jahr

Die Möglichkeiten umfassen:

  • Walzformung
  • Stanzen
  • Drahtwalzenformung
  • Speziell entwickelte Führungen mit linearer Bewegung
  • Elektronische Montage
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi