AMC-Frontplatte mit Pull-Griff-Mechanik
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
AMC-Frontplatte mit Pull-Griff-Mechanik
AdvancedMC Frontplatte einschließlich EMV-Dichtung für AMC.0 Rev. 2.0-Module.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Konform zur Spezifikation AMC.0 R2.0RC1.2
- Frontplatte für Pull-Griff-Mechanik (mit Ausbrüchen für Light Pipe)
- Zur Verwendung zusammen mit dem AMC-Pull-Griff-Mechanismus, AMC.0 R2.0
Spezifikationen
Zubehörtyp
Frontplatte
Produkttyp
Frontplatte
2D DXF
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.