Testadapter
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Typ
- Steckverbindertyp
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Leiterplattentiefe
- Messfeld
- Anzahl Schichten
- Material
Produkte | 9 Ergebnisse (41 artikel)


Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform M
Testadapter für Boards mit DIN 41612-Steckverbindern vom Typ M für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

Testadapter Bauform C
Testadapter für Boards mit DIN 41612-Steckverbindern vom Typ C, für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

Zwischenadapter zur Montage mehrerer 3 HE Testadapter
Halterungssatz zur Herstellung eines 6 / 9 HE Testadapters aus 3 HE Testadaptern.


Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform F
Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ F für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform D32
Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ D für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform B
Testadapter für Boards mit DIN 41612-Steckverbindern vom Typ B für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform E
Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ E für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.