CompacPRO Aufstellgriff
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CompacPRO Aufstellgriff
Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Traglast 20 kg
- Griffstange durch Knopfdruck im Raster von 30° verstellbar
- Mit gepulverter Griffstange
- Der Griff ermöglicht dem Benutzer im Falle einer Desktop-Nutzung eine bessere Sicht auf die Frontseite des Gehäuses
Spezifikationen
Passt zu
Gehäuse
Produktfamilie
CompacPRO
Produkttyp
Griff
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.