PDUs mit Not-Aus
Mit Filter: 1
Produkte | 5 Ergebnisse (12 artikel)

Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC
Der Power Distribution Box ist für die Versorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom als zentraler Netzschalter mit Not-Aus-Funktion vorgesehen.

Rack Safety Plus, 3 HE, 120 V AC
Der Power Distribution Box ist für die Versorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom als zentraler Netzschalter mit Not-Aus-Funktion vorgesehen.

Rack Safety Plus, 3 HE, 230 / 400 V AC
Der Power Distribution Box ist für die Versorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom als zentraler Netzschalter mit Not-Aus-Funktion vorgesehen.

Rack Safety Plus, 4 HE, 230/400 V AC, 63 A
Die Stromverteilungseinheit versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom.

Rack Safety Plus, 3 HE, 230/400 V AC, 32 A
Die Stromverteilungseinheit versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom.