Sockel für Stromverteilungsmodule
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Sockel für Stromverteilungsmodule
Details
Ressourcen
Merkmale
- Zum Einrasten auf DIN-Profilschiene
- Einbau in 19''-Verteilerbox oder oder Kleinverteiler
- Modulare elektrische Buchsen ermöglichen Zusatzgeräte, Werkzeuge oder elektrische und elektronische nicht-modulare Geräte zur Verwendung in zivilen und industriellen Schaltanlagen
- Schnellanschlüsse
Spezifikationen
Breite
44mm
Produkttyp
Buchse
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.