Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Im Zug und Schienenfahrzeug

Im Zug und Schienenfahrzeug

Für den Betrieb in Zügen erfordern Zugsteuerungssysteme eine physische Konstruktion, die extremen Bedingungen in rauen Umgebungen standhält. Die Schaltschränke, Gehäuse und Baugruppenträger von nVent SCHROFF sind deshalb dafür ausgelegt, die eingebauten Systeme mit hoher mechanischer Stabilität sowie Schock-, Vibrations- und Feuerbeständigkeit nach EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC und AREMA zu schützen.

BAHNZERTIFIZIERTE PRODUKTE FÜR DIE VERWENDUNG IN ZÜGEN

Robuste Rack-Lösungen in einem kompakten Format. Das kontinuierliche Streben nach besserer Signalisierung, moderner LTE-R- und 5G-M-Kommunikation sowie verbessertem Fahrgastservice gilt sowohl für neu gebaute als auch für ältere Schienenfahrzeuge. nVent SCHROFF bietet hierfür geeignete On-Board-Gehäuse zum Schutz der Zugsteuerung in Schienenfahrzeugen.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19"-Baugruppenträger

Zum Produktkatalog
Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | 19"-Baugruppenträger (SNCF)

Zum Produktkatalog
Railway On-Board Rack welded 3U

On-Board Rack

Zum Produktkatalog
Steel Cabinets

On-Board Rack

  • Nach EN 50155 zertifiziert

  • EMV

  • Bis IP55

Zum Produktkatalog
High-Speed CompactPCI System

Hochgeschwindigkeits-CompactPCI-System

Zum Produktkatalog
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Robustes EMV-IP67-Gehäuse​

Zum Produktkatalog
Small form factor cases

Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Zum Produktkatalog

Ausgestattet für mobile Umgebungen

Die Gehäuse von nVent SCHROFF sind in ihren Abmessungen flexibel und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des beschränkten Raums in Fahrzeugen. Zusätzlich zu einem breiten Standardproduktportfolio sind auch kundenspezifische Lösungen verfügbar. Durch unsere intelligenten und modularen Produktplattformen können kundenspezifische Lösungen schnell und kosteneffizient bereitgestellt werden.

BREMSSYSTEME
Feuerfeste Baugruppenträger mit raucharmen und halogenfreien Komponenten (LSZH) für den Bordeinsatz.

ZUGSTEUERSYSTEME IM TRANSRAPID.
Modular aufgebaute 19"-Baugruppenträger zur Aufnahme von Steuerungselektronik in Schränken oder im Unterflurbereich.

AUTOMATISIERTES ZUGSTEUERSYSTEM.
Bordrechner im CONCEPTLINE Gehäuse (IP66) mit Baugruppenträger EuropacPRO und individuellen Frontplatten.

BAHNINSTANDHALTUNG.
Varistar Schwerlastschränke mit Stoßdämpfern für Spezialschienenfahrzeuge, z. B. für Gleismessungen. Die Auswahl und Dimensionierung der Stoßdämpfer erfolgt durch den Spezialisten SOCITEC.

SICHER: Konformität mit EN 45545 über raucharme und halogenfreie Komponenten für Bordsysteme in der Bahntechnik​

ROBUST: Ausgereifte Mechanik für mobile Anwendungen

SICHER: Schock- und vibrationsfest nach DL6 der IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-28, EN 50155

EFFIZIENT: Individuelle Kühlungskonzepte für anspruchsvolle Anwendungen

GESCHÜTZT: Lacküberzug zum Schutz der elektronischen Komponenten z. B. vor Korrosion und Pilzbefall (Conformal Coating).

KOMPLETT: Mechanische, elektrische, elektronische und thermische Entwicklungen basierend auf den Anforderungen des Projekts

PASSEND: Erhältlich mit den Einheitshöhen 3, 6 oder 9 für 1, 2 oder 3 SNCF Baugruppenträger (NF F 61-005 und NF F 60-002), jeweils unterstützt durch einen Satz Gleitschienen

EN 50155 On-Board Varistar CP Schrank für Schienenfahrzeuge

onboard systems, train control system

Der nVent SCHROFF Varistar CP Schrank stellt sicher, dass Systeme zuverlässig sind und den härtesten Betriebsbedingungen standhalten können. Er ist für hauskritische Systeme wie VOBCs (Vehicle On-Board Computers) konzipiert.

E-Book herunterladen auch erhältlich in: Deutsch | Französisch

Konfiguratoren und Dienstleistungen

Front Panel Configurator

Front Panel Configurator

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

Fallstudien und Referenzprojekte

train control system, on board train, onboard systems

Fallstudie

Platzsparende Schränke

Mehr erfahren
On-Board and Rolling Stock

Fallstudie

Integriertes Rack unter einem Sitz

Mehr erfahren
On-Board and Rolling Stock

Fallstudie

SNCF-zertifizierter Baugruppenträger

Mehr erfahren
On-Board and Rolling Stock

Fallstudie

Baugruppenträger für Zugsteuerungen

Mehr erfahren
railway Subracks for On-Board

Fallstudie

Baugruppenträger mit integrierter CPU

Mehr erfahren

Nützliche Ressourcen

BROSCHÜRE

Bahnsignaltechnik und Bordsysteme

Von automatisierten Verkehrsleitsystemen bis hin zu Bord-WLAN-Services führen Schienennetzbetreiber leistungsfähige neue Systeme ein, um mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen und den Service für Fahrgäste und Betreiber zu verbessern.

Mehr erfahren

FLYER

On-Board Rack

Das On-Board Rack von nVent SCHROFF ist die ideale Lösung zur Installation von 19"-Elektronikgeräte (84 TE) und 36 TE in Zügen. Mit der Leichtbauweise kann es insbesondere dort eingesetzt werden, wo eine Lösung für eine sichere, dauerhafte und zuverlässige Befestigung erforderlich ist, wie z. B. unter einem Sitz.

Wählen Sie hier Ihren Flyer aus:

Deutsch | Englisch | Französisch | Japanisch

Weitere Downloads

Test Image

Brochure

Varistar Indoor Electronics Cabinet

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whiteboard

Modernizing Rolling Stock.

Brochure

IP-Pro Alu EMC Enclosure

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Flyer

COMe Type 6 System

Herunterladen

Flyer

EN45545 Certified Solutions

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

SEHEN SIE SICH DAS VOLLSTÄNDIGE BAHNPORTFOLIO AN

Railway Solutions

Lösungen für die Bahntechnik

Übersicht

Mehr erfahren
Outdoor Trackside

Streckenseitig im Außenbereich

Anwendungen

Mehr erfahren
TRACKSIDE SHELTER

Streckenseitiger Schutzraum

Anwendungen

Mehr erfahren
Technical Room

Technikraum

Anwendungen

Mehr erfahren
AdobeStock_93955082.png

Eisenbahntunnel

Anwendungen

Mehr erfahren

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden