Seitenwände
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Höhe
- Breite
- Tiefe
- Länge
- Material
- Farbe
Mit Filter: 1
Produkte | 17 Ergebnisse (149 artikel)

EuropacPRO Heckwinkel für EMV-Dichtung aus Edelstahl
Hinterer Winkel für EMV-Dichtung aus Edelstahl.


EuropacPRO Rugged Heckwinkel für textile EMV-Dichtung
Das Eckprofil deckt den Slot zwischen der Seitenwand und der Rückwand eines Baugruppenträgers ab.

Frontgriff, für Seitenwand vom Typ R
Der Frontgriff für einen rugged Baugruppenträger hat eine Tragfähigkeit von 30 kg.


EuropacPRO Seitenwand, Typ L, Beleuchtung
Seitenwand, L shaped version with integrated 19" bracket.

EuropacPRO 19''-Winkel für Edelstahldichtung, Typ F
19" Montagesätze können mit der Seitenwand Typ F kombiniert werden. Erhältlich für textile oder rostfreie EMV-Dichtungen.

EuropacPRO 19"-Winkel für Typ F Seitenwand, tiefenvariabel
Das Winkel-Kit ermöglicht den vertieften Einbau eines Baugruppenträgers in einem Schrank.

EuropacPRO Seitenwand für Textildichtung, Typ R
Seitenwand, Typ R, mit dem 19" Bügel verschweißt.

EuropacPRO Adapter zur rückseitigen Befestigung, DL3 Standard
Adapter zur rückseitigen Befestigung eines Baugruppenträgers nach DL3-Standard in einem Schrank.

EuropacPRO Deckplatten für Seitenwände Typ L
Als dekorativer Abschluss für den 19-Zoll Winkeltyp L.

EuropacPRO Seitenwand für Textildichtung, schwer, H = Heavy
Seitenwand, mit dem 19" Bügel verschweißt.