Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37363.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable a cable, Ta, Concéntrico de 4/0, 13,4 mm Conductor 1 OD, Concéntrico de 1/0, 9,5 mm Conductor 2 OD

N.º de catálogo: TAC2Q2C

Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.

Leer más Leer menos
  • UL
  • cUL
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
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type TA, Cable to Cable

Play

Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto