Refrigeración líquida
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Anchura
- Compatible con
- Altura del rack
- Fondo
- Altura
- Altura
- Material
- Acabado
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Alimentación de refrigerante
Productos | 31 resultados (71 artículos )

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800
Unidad de distribución de refrigerante en filas RackChiller CDU800 diseñada para refrigeración líquida en varios racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (US)
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (DE)

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, bisagra izquierda
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, con bisagras derechas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x800x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x800x368, Negro, Acero

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x800x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x800x368, Blanco, Acero

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Varistar LHX+ 45 en rack
Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).

RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO