Comunicación de datos/baja tensión
Productos | 67 resultados (245 artículos )

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo
Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.