nVent HOFFMAN News
nVent HOFFMAN News

Commerce Controls ofrece protección confiable para servicios públicos
Gabinetes modulares IEC HISTORIA DE ÉXITO Commerce Controls es un integrador de sistemas en el que las ciudades confían con su recurso más preciado:…

Gabinete de Control de Interfaz del Operador nVent HOFFMAN ahora disponible en acero inoxidable
Sobre la base de la popularidad del gabinete de control de interfaz del operador de acero dulce nVent HOFFMAN, nVent lanzó una versión de acero…
nVent mejora la experiencia de los estudiantes en colaboración con Bakersfield College
HISTORIA DE ÉXITODurante el último año académico, nVent se asoció con Bakersfield College con la ayuda de nuestro representante de fabricación,…

nVent China fue reconocido por su calidad y servicio de entrega con el Premio al Proveedor Excelente de Honeywell
Honeywell reconoció a Systems Protection con el premio "Excelente Proveedor" el 27 de febrero por su excelente calidad y entrega.Irene Ding, Líder de…

Compromiso con las Soluciones de Control Climático Líderes de la Industria
nVent HOFFMAN sigue comprometido con la innovación en el control climático y con la entrega de soluciones superiores de gestión térmica para una…

Nuevos accesorios con clasificación sísmica zona 4 agregados al portafolio global IEC, disponibles en el mercado.
Para los clientes con aplicaciones en entornos con alto riesgo de terremotos y vibraciones excesivas, nVent agregó nuevos accesorios al portafolio…

Crompton Controls transforma el desempeño comercial con nVent HOFFMAN ModCenter
La búsqueda exhaustiva de una solución de automatización llevó a Crompton Controls al nVent HOFFMAN ModCenter, un versátil motor de modificación…

Los soportes de acoplamiento interno recientemente mejorados ofrecen una fijación más segura
El nuevo diseño de soportes de acoplamiento interno nVent HOFFMAN (rango CCI) ahora ofrece una fijación más segura para conectar gabinetes de piso.…

Procese los materiales de manera más rápida y segura
El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior ModCenter ya está a la venta.El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior automatizado…

Novatek reduce a la mitad el tiempo de producción al automatizar procesos con ModCenter 163 de nVent HOFFMAN
ASOCIACIONES DE ÉXITOLa solución ayuda al principal fabricante de paneles de Italia a mejorar la calidad y reducir costos.Durante más de 20 años, el…

Reemplazo de la serie Proline G1 por el portafolio de gabinetes Global IEC de nVent HOFFMAN programado para finales de 2023
Como parte de nuestro compromiso de simplificar los pedidos, el diseño, la configuración y el ensamble de las soluciones de gabinetes, estamos…

Nuevo grado de protección IP en puertas parciales
Comprometidos con la mejora continua, nVent ha rediseñado el soporte frontal y los perfiles de profundidad interior (DIP) nVent HOFFMAN para mejorar…