Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soluciones de paneles eléctricos

Soluciones dentro y entre paneles
ERIFLEX_PH40135g_Panel.png image

Soluciones innovadoras que ahorran espacio para paneles eléctricos complejos

Con los paneles eléctricos actuales, el diseño y la máxima utilización del espacio son fundamentales para las conexiones de energía de baja tensión. Gracias a la tecnología única e innovadora de nVent ERIFLEX, puede reducir el espacio que ocupa el diseño de su panel eléctrico.

Desde el principio, nVent ERIFLEX ha desarrollado productos innovadores que continúan revolucionando la industria de la seguridad de los paneles eléctricos, incluida la invención de la primera barra colectora flexible (FLEXIBAR) en 1987. Junto con el lanzamiento de una amplia gama de aislantes y soportes, bloques de distribución y conexión a tierra y trenzados, nVent ERIFLEX siguió innovando con el lanzamiento de Tecnología avanzada de nVent ERIFLEX en el 2017 y con la creación de un nuevo estándar de seguridad e innovación para barras colectoras flexibles.

Soluciones integradas


nVent ERIFLEX es un proveedor de conexiones de baja tensión para su panel eléctrico, que reducen el tamaño de su armario cuando el espacio es un desafío con las soluciones nVent ERIFLEX. La gama de productos nVent ERIFLEX garantiza la seguridad del panel a la vez que reduce la cantidad de posibles puntos críticos, donde los requisitos de los paneles son transportar más energía y tener mayor ampacidad.

La tecnología avanzada de nVent ERIFLEX lleva la seguridad a la vanguardia con una solución única y moderna que también cumple con los estándares internacionales. Esta tecnología combina características de baja emisión de humo, libre de halógenos y retardantes a las llamas que mejoran la seguridad de su panel.

Las soluciones nVent ERIFLEX cumplen con los estándares internacionales, incluidos IEC y ANSI/UL, así como con los estándares específicos del mercado vertical, incluidos DNV GL y ABS, lo que permite implementar las soluciones nVent ERIFLEX en una amplia gama de aplicaciones.

Las soluciones nVent ERIFLEX se utilizan típicamente en sistemas eléctricos clasificados hasta 1000 VCA IEC/UL y 1500 VCC IEC/UL, y para ampacidades que van desde 80 A hasta 7400 A.

Soluciones entre paneles


Acelere la instalación y reduzca los costes con soluciones entre paneles de nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX ofrece soluciones de distribución de potencia de baja tensión que reducen el coste total de instalación y aumentan la flexibilidad de diseño gracias a que proporcionan una gama completa de productos innovadores y fiables a través de la experiencia y conocimiento de una aplicación global para el usuario final.

nVent ERIFLEX tiene una gama completa de conductores planos que incluyen nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, barra flexible aislada, y nVent ERIFLEX IBSB, trenzado eléctrico aislado, que permiten una reducción en la sección transversal en comparación con los cables.

La flexibilidad de los conductores planos nVent ERIFLEX garantiza:

ERIFLEX_Icon_SpaceWeightSavings.png image

Ahorro de espacio y peso

del panel eléctrico gracias a un aislamiento reforzado conforme a IEC 61439-1 y UL 60950

ERIFLEX_Icon_TimeCostReduction.png image

Reducción de tiempo y coste

del montaje, aumento del rendimiento del piso de producción y mantenimiento simplificado en el campo

LENTON_Icon_Testing.png image

Fiabilidad del panel

también se mejora gracias a nuestra tecnología avanzada y a nuestros conductores planos sin terminales que reducen la cantidad de puntos críticos.

Productos destacados


Sistema nVent ERIFLEX FleXbus

  • Reduce el coste total de instalación en, al menos, un 20 %
  • Listo para usar; sin necesidad de herramientas ni mano de obra especializadas
  • Instalación hasta un 50 % más rápida que los conductos de bus o conductos cuadrados/bandejas de cables con varios cables y terminales
  • Versátil, personalizable,fácil de usar y atractivo para distancias cortas (hasta 10 metros)
  • Consiga prácticamente cualquier disposición y supere cualquier imperfección en el lugar
Ver productos
ERIFLEX_PH32160_EriflexAdv.png image

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • Fácil de instalar, llega listo para usar
  • Perfil bajo, ligero, flexible; adecuado para espacios reducidos
  • Consume un 20 % menos de volumen que el cable tradicional
Ver productos

¡Sea el primero en enterarse de las novedades de nVent ERIFLEX!

Suscríbase a nuestro boletín informativo a continuación para mantenerse al día con recursos útiles, sugerencias de proyectos y nuevos productos.

Inscripción al boletín