Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soluciones de enfriadores de agua

Soluciones de enfriadores

Las soluciones de enfriadores de nVent HOFFMAN ofrecen confianza sin preocupaciones porque sus sistemas eléctricos y maquinaria críticos están protegidos para maximizar el tiempo de actividad y prolongar la vida útil.

Los enfriadores industriales ayudan a crear condiciones óptimas para un funcionamiento fiable de productos, mecanismos y maquinaria en una variedad de sectores.

Los enfriadores de nVent HOFFMAN son configurables y están disponibles en una amplia gama de capacidades para proporcionar flexibilidad y cumplir con los requisitos precisos de refrigeración. Están diseñados para minimizar el tamaño, facilitar el servicio y mantenimiento y que puedan integrarse con otros productos para ofrecer una solución de sistema ampliable.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Nuestra gama de enfriadores se presenta en varios tamaños con una gran variedad de características

Los enfriadores pueden utilizarse para enfriar equipos críticos o se pueden emparejar con intercambiadores de calor de aire a agua para enfriar los armarios.

  • Con más de 40 opciones de configuración, en el intervalo de capacidades de 900 W a 134 kW, el enfriador se puede optimizar para adaptarse a las necesidades específicas de los equipos en una gran variedad de sectores.
  • El diseño compacto ahorra espacio esencial para maquinaria y equipos.
  • Diseño ecológico disponible con ventiladores y condensadores de microcanal de alto rendimiento y bajo consumo que reducen la cantidad de refrigerante necesario.
  • Se puede lograr una precisión de hasta ±0,5 °C para una producción de alta calidad y fiabilidad del sistema.
  • Disponible para instalación en interiores o exteriores con máxima flexibilidad de ubicación.
  • Diseñado para que las tareas de servicio permitan mantener los sistemas esenciales en funcionamiento, combinado con el servicio y la asistencia líderes en el sector de nVent.



PRODUCTOS DESTACADOS

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Enfriador de montaje lateral de 14 kW

El enfriador nVent HOFFMAN de 14 kW proporciona un control preciso de la temperatura para maximizar la eficiencia mediante la gestión del calor generado por las baterías en aplicaciones BESS.

Más información
REF_Photo_TCW08-19

Minienfriador industrial, TCW

El minienfriador de agua industrial ofrece precisión y fiabilidad en un diseño compacto. La alta precisión de la refrigeración mejora la calidad de la producción, lo que se traduce en resultados más uniformes y superiores.

Más información
REF_Photo_TALA1-A8

Enfriador industrial, TAL

El enfriador de agua industrial ofrece precisión y confiabilidad en un diseño modular. Los componentes resistentes a la corrosión permiten que el mantenimiento de las unidades sea sencillo y reducen el tiempo de inactividad.

Más información

CONTACTO