Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Servicio de auditoría térmica

Servicio de auditoría térmica

¿Por qué realizar una auditoría térmica?

Al aumentar la temperatura, los componentes electrónicos industriales pueden sobrecalentarse, lo que provoca averías e incluso un fallo total del dispositivo que, en última instancia, puede dar lugar a tiempo de inactividad de la máquina. Las auditorías térmicas permiten identificar las áreas conflictivas antes de que se conviertan en un problema mayor.

Una auditoría térmica también puede ayudarle a:

  • Maximizar la vida útil de los dispositivos electrónicos
  • Mantener la productividad
  • Reducir los gastos innecesarios

¿Cómo funciona una auditoría térmica de nVent HOFFMAN?

  • Una auditoría térmica identifica rápidamente las áreas problemáticas y ofrece pruebas convincentes del exceso de temperatura que puede afectar al funcionamiento y dañar potencialmente su equipamiento imprescindible.
  • A continuación, le recomendamos las soluciones de control de temperatura de los armarios de nVent HOFFMAN para ayudarle a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes de mantenimiento.

¿Quiere saber más sobre las auditorías térmicas GRATIS?

Solicite una hoy mismo.

Complete the form below to request a Free nVent HOFFMAN Enclosure Thermal Audit:

LAS AUDITORÍAS TÉRMICAS INCLUYEN

Enclosure-Analysis-Image2.png image

Análisis de los armarios

Un especialista de nVent HOFFMAN visitará su fábrica e inspeccionará todos los armarios de sus instalaciones o cualquier armario que requiera especial atención para analizar la temperatura y la humedad del ambiente.

Thermal-Image-for-Thermal-Audit-Page.png image

Escaneo térmico

Se realizarán escaneos térmicos de los armarios con una pistola de temperatura o un termómetro de infrarrojos para ofrecerle una información precisa y calcular así la capacidad real.

Consultation-Recommendationsv3.png image

Recomendaciones

Tras la auditoría energética, le enviaremos un informe personalizado con los resultados y recomendaciones para su aplicación en particular.

VENTAJAS DE LA AUDITORÍA TÉRMICA DE NVENT HOFFMAN

Ampliación de la vida útil

Prevención de fallos catastróficos

Mantener la productividad

Conservar las garantías de los equipos

RECURSOS

thermal Audit Sell Sheet thumbnail

Hoja de ventas de auditoría térmica

Descargar
Success-story_climate-control_thumbnail_grey

Success Story - Climate Control

Download