Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Áreas peligrosas

Áreas peligrosas

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y AHORRO DE COSTES

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Cuando lo que cuenta es la seguridad y la protección, elija el producto adecuado

Por áreas peligrosas, nos referimos a exposición a líquidos, gases o vapores que atacan las superficies. Las reacciones químicas pueden acelerar la corrosión y tener otros efectos dañinos en esas superficies. El calor extremo, ciertos líquidos o polvos inflamables, e incluso el polvo metálico, pueden provocar incendios si hay oxígeno y una fuente de ignición. Contar con el equipo adecuado es fundamental para evitar incendios y explosiones en estas áreas peligrosas.

  • Experiencia en el sector para ayudarle a seleccionar los materiales correctos para prevenir o mitigar daños en el armario
  • Conformidad con ATEX, IECEx, AEx y otros sistemas de certificación internacionales para soportar entornos hostiles con un mantenimiento mínimo
  • Protección contra ataques químicos, como sulfuro de hidrógeno, cloruro férrico, ácido HF, etc.
  • Aumento de la vida útil de la protección del equipo

PRODUCTOS DESTACADOS

Diseño ZonEx ATEX IECEx Tipo 4X con bisagras ATEX 316SS

ATEXOpen_m_sq.webp

Diseñados y certificados conforme a la directiva ATEX 2014/35/CE, así como a las normas IECEx y AEx para aumentar la seguridad en el alojamiento de componentes eléctricos en aplicaciones de zona 1 y zona 2.

Diseño EXE con cubierta atornillada ZonEx ATEX IECEx tipo 4X

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Diseñados y certificados conforme a la directiva ATEX 2014/35/CE, así como a las normas IECEx para aumentar la seguridad en el alojamiento de componentes eléctricos en aplicaciones de zona 1 y zona 2.

Armario de terminales no metálico ZonEx

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideal para terminaciones en campo en áreas peligrosas. Se puede utilizar para proteger el equipo y las terminaciones de contaminantes corrosivos, al mismo tiempo que se cumplen las rigurosas exigencias.

SpectraCool estrecho para áreas peligrosas de interior y exterior

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Diseñado específicamente para refrigeración en áreas peligrosas. Diseño atractivo sin un pesado armario de fundición y con un mínimo de fijaciones visibles.

Calefactores para áreas peligrosas

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Diseñados para uso en áreas peligrosas en las que los componentes electrónicos requieren protección contra temperaturas frías o gélidas, condensación y corrosión.

Sellos de orificio para áreas peligrosas

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Estos sellos de orificio, certificados para uso en armarios metálicos sin pintar, garantizan un sellado hermético al polvo, al aceite y al agua. Estos tapones eléctricos autocentrantes están diseñados para sellar orificios para pulsadores adicionales, aberturas de conductos o aberturas de cajas eléctricas y, además, son fáciles de instalar.

Drenaje de ventilación para áreas peligrosas

BreatherDrains_m_sq.webp

Evite la acumulación de humedad en armarios certificados para áreas peligrosas manteniendo su clasificación UL. Facilite el intercambio del aire del interior del armario, previniendo la formación de condensación y los posibles daños al equipo eléctrico.

Kits de ventana para áreas peligrosas

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Garantizan un sellado hermético al polvo, al aceite y al agua. Diseñados para funcionar como ventanas de inspección, estos kits de ventana son ideales para garantizar la visibilidad de los componentes internos del armario en áreas peligrosas. Las ventanas se instalan fácilmente por medio de un mecanizado en el armario y, a continuación, fijando la ventana y el marco con los componentes de montaje incluidos.

RECURSOS