Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Diseño higiénico

Diseño higiénico

LA PROTECCIÓN ADECUADA NECESARIA

23980399_XXL.jpg

Cuando se trata de recursos sanitarios y costosos, nVent HOFFMAN cuenta con las soluciones para entornos higiénicos exigentes

Estos armarios especialmente diseñados están fabricados para soportar los rociados a alta temperatura y alta presión de los procedimientos de limpieza sanitaria, especialmente para aplicaciones de limpieza in situ y exigentes. Las soluciones de armarios higiénicos cumplen con las normas internacionales armonizadas que indican lo bien que evitarán la entrada de líquidos, resistirán la corrosión y soportarán los rangos de temperatura y presión. 

  • Principios de diseño que cumplen las normas sanitarias IP69, 3-A, NSF y Tipo 4X 
  • Minimice el riesgo de crecimiento bacteriano y otros contaminantes
  • Resisten la corrosión en los equipos y promueven una mayor vida útil de los controles y motores
  • Aceleran y simplifican el mantenimiento rutinario de los procedimientos de lavado sanitario

PRODUCTOS

Armarios con cubierta atornillable HyShed, tipo 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Diseñados especialmente para soportar procedimientos de lavado sanitario a alta presión y alta temperatura, especialmente en aplicaciones de alimentación y bebidas en contacto directo e indirecto con alimentos.

WaterShed mural de acero inoxidable con cubierta superior inclinada, tipo 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Diseñado específicamente para uso en entornos de producción con lavado sanitario, especialmente en el procesamiento de alimentos y bebidas. Los armarios WaterShed de HOFFMAN cuentan con una cubierta superior inclinada, bordes de puerta en pendiente, bisagras tipo bala y otras características únicas que facilitan el escurrimiento durante los procesos de lavado..

WaterShed de acero inoxidable autoportante

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideal para proteger equipos en aplicaciones de lavado sanitario. Disponible en modelos de armarios murales, autoportantes y de desconexión.

Concept mural de acero inoxidable con cubierta superior inclinada, tipo 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Para aplicaciones de interior o exterior que requieren una cubierta superior inclinada y protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los armarios Concept presentan un diseño estilizado con un atractivo acabado estriado y sistemas de cierre de cuarto de vuelta en acero inoxidable enrasados para un cierre seguro.

Kit de separación HyShed IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Los separadores de acero inoxidable con arandelas de sellado de silicona azul de grado FDA proporcionan espacio entre el armario y la superficie de montaje para facilitar el acceso durante el lavado.

Sistema HMI Syspend sanitario

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Sistema de suspensión diseñado para proteger los dispositivos de tipo interfaz hombre-máquina (HMI/IHM) en entornos de lavado a alta presión y temperatura.

Drenajes de respiradero H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Ayuda a reducir la corrosión, la cual puede limitar la vida útil de los componentes eléctricos internos. Respiraderos simples por gravedad que eliminan líquidos acumulados.

Armario mural de diseño higiénico, HDW

La gama de diseño higiénico HDW de nVent HOFFMAN está diseñada y fabricada con materiales especiales para garantizar un funcionamiento con un elevado nivel de higiene y una limpieza a fondo sencilla. El diseño hermético, las superficies pulidas y autodrenables, junto con un alto grado de protección, contribuyen a reducir el tiempo de inactividad por limpieza y mantenimiento, lo que se traduce en una mayor productividad.

RECURSOS