Modcenter
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Modcenter
Máquina automática y precisa de taladros y mecanizados para talleres eléctricos El ModCenter aumenta la competitividad y la eficiencia de su taller, y mejora sus resultados finales. Reduzca los plazos de entrega modificando los armarios almacenados o de envío rápido según lo programado.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Descripción: El ModCenter optimiza el mecanizado de los armarios con cortes, agujeros y roscados para aumentar la productividad. El sistema de fijación del ModCenter permite la colocación de uno o varios armarios, paneles y placas de montaje de varios tipos de materiales. El ModCenter está disponible en cuatro versiones en función del tamaño de las superficies mecanizables y cada versión está disponible con un sistema de control Siemens o Beckhoff.
- Interfaz hombre-máquina moderna e intuitiva: Gestione fácilmente sus operaciones con una gran pantalla de 24” y un PC industrial fiable con el sistema operativo de 64 bits más reciente. La interfaz fácil de usar hace que la configuración, la programación y las operaciones diarias sean accesibles para todos
- Herramientas: Todos los ModCenters cuentan con un sistema de cambio de herramientas automático que tiene capacidad para 12 herramientas y, de forma opcional, ampliable hasta 21 herramientas. El sistema de lubricación prolonga la vida útil de las herramientas y es respetuoso con el medio ambiente, ya que el lubricante es a base de agua.
- Fijación: El sistema de fijación cuenta con 7 abrazaderas giratorias automáticas en la parte inferior y abrazaderas rápidas mecánicas en la parte superior para sostener los paneles y las placas de montaje. Los armarios se colocan con un sistema sincronizado de ajuste de profundidad motorizado y se aseguran con almohadillas de fijación neumáticas que permiten la carga ergonómica y sin fuerza de armarios pequeños y grandes.
- Material mecanizable: Acero dulce, acero inoxidable, cobre, aluminio, PVC, policarbonato, ABS, GRP, independientemente de si alguno de estos contiene pintura en polvo.
- Software de la máquina: Ares Commander CAD es un sistema de programación intuitivo para el ModCenter disponible en la consola o en cualquier otro PC de la red de la empresa. El software incluye una biblioteca con armarios y símbolos para crear los planos de forma rápida y sencilla, y convertirlos automáticamente a código de mecanizado.
- Interfaz: Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con archivos .DXF o .DWG.
- Tensión nominal: 400 V 3 ~ 50-60 Hz.
- Corriente nominal: 32 A.
- Aire comprimido: 6-8 bares, capacidad de succión de 300 l/min.
- Paneles mecanizables y placas de montaje Anchura: Hasta 2400
- Tamaño de la máquina Profundidad: Hasta 4500
- Sistema de control: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Especificaciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.