Panel de acero inoxidable, MPPS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel de acero inoxidable, MPPS
Un panel de acero inoxidable para una consola de acero dulce es una alternativa rentable a una consola completamente de acero inoxidable en determinados entornos. Por ejemplo, un panel de acero dulce se deteriora con más rapidez si los operarios manipulan agentes químicos y los usan sobre la consola durante las operaciones y labores de mantenimiento.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para sustituir el panel estándar en el sinóptico del MPC cuando es necesario alta resistencia a la corrosión.
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
Especificaciones
Espesor
0.08in
Espesor
2mm
Acabado
Cepillado
Material
Acero inoxidable 304
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.