Electronic Enclosures & Components
Armarios y componentes electrónicos
Su proveedor integral para su placa
Aproveche nuestra variedad de soluciones de embalaje de componentes electrónicos de alto rendimiento, desde subracks de 19", chasis, carcasas de sobremesa y paneles frontales, diseñados para satisfacer las diversas necesidades de sectores como el militar, el de pruebas y mediciones, las telecomunicaciones y el transporte.
Tanto si necesita configuraciones estándar como soluciones totalmente personalizadas, nVent SCHROFF le garantiza que su tecnología estará protegida, será adaptable y estará preparada para el futuro.

Integración sencilla
Ya sea que necesite resistencia a golpes y vibraciones o apantallamiento EMC, nuestro diseño modular permite la personalización a fin de cumplir con los estrictos estándares de la industria.
Diseños versátiles
Se ofrece la máxima flexibilidad con opciones que pueden adaptarse a configuraciones portátiles, de escritorio o montadas en rack. Incluye soluciones de refrigeración avanzadas y opciones de marca personalizables.
Personalización sin esfuerzo
Complete su configuración con nuestra oferta modular, diseñada para una rápida configuración y modificación.
Empoderamiento digital
Configurador en línea inteligente para simplificar y acelerar su flujo de trabajo digital
Casos prácticos
- Color y marca personalizados en chasis de escritorio y de montaje en rack
- Diseño de carcasa individualizado para placa única
- Carcasa de escritorio personalizada con ángulo frontal
- Montaje de placas 3 U y 6 U en subrack EuropacPRO
- Construcción mecánica personalizada
- Montaje de PCB largas y pesadas en subrack
Portafolio de productos para montaje en rack
Estas carcasas de protección están diseñadas para alojar y organizar componentes y hardware esenciales, lo que proporciona un fácil acceso, seguridad mejorada y flujo de aire mejorado dentro de un sistema de rack.
Subracks de 19 pulgadas: Arquitectura modular
- Marcos modulares estandarizados
- Proporcionan un alojamiento optimizado y fiable para placas de circuito impreso, módulos electrónicos y unidades enchufables
- Garantizan una integración perfecta en sistemas montados en rack
- Incluyen rieles guía para facilitar el deslizamiento y el posicionamiento
- Ofrecen una amplia gama de accesorios, incluidos rieles guía y retenedores de tarjetas
- Disponibles en opciones no estándar o estandarizadas
Chasis de 19 pulgadas: Montaje horizontal de la placa
- Los chasis de 19" son un tipo de subrack diseñado para placas horizontales o componentes no estándar, como transformadores o accesorios pesados
- Normalmente, se montan en una placa de chasis
- Hay opciones disponibles para diferentes alturas y profundidades
- Entre sus características se incluyen apantallamiento EMC, refrigeración y distintos grados de solidez
Carcasas de 19": flexibles para montaje móvil o en rack
- Diseñado para ofrecer durabilidad y movilidad
- Incluye carcasas de 19 pulgadas como un armario completo
- Garantiza un transporte óptimo y un apantallamiento EMC
- Ideal para sistemas que deben ser autónomos
- Se integra perfectamente en un sistema de rack más grande
- Adecuado tanto para aplicaciones de montaje en rack como móviles
Portafolio de productos para montaje sin rack
Los armarios que no se montan en rack son esenciales para proporcionar protección y funcionalidad más allá de los sistemas de rack tradicionales. Sirven para una amplia gama de aplicaciones, desde soluciones portátiles para trabajo de campo hasta instalaciones permanentes en entornos industriales.
Carcasas de escritorio de 19": Estructura para componentes de 19"
- Las carcasas de escritorio de 19" cumplen con las especificaciones estándar internas para racks de 19 pulgadas.
- Proporcionan una estructura resistente para componentes de tamaño completo.
- Estas carcasas no están diseñadas para montarse en un armario de 19".
Carcasas de factor de forma pequeño: Diseño eficiente en cuanto al espacio para componentes compactos
- Diseñadas para componentes electrónicos compactos
- Priorizan la eficiencia en cuanto al espacio sin perder rendimiento
- Ofrecen flexibilidad en cuanto al tamaño
- Cumplen con los estándares de placas de formato pequeño
Paneles frontales y casetes
Los paneles frontales y los casetes actúan como interfaz principal entre los usuarios y los equipos.
Paneles frontales: Interfaz y accesibilidad
- Sección frontal de dispositivos o armarios
- Proporciona acceso a controles, pantallas, conectores e indicadores
- Sirve como la interfaz entre el usuario y los componentes internos
- Normalmente, están hechos de metal o plástico
- Incluye protección EMC
- Diseño, colores y opciones de impresión personalizables
- Viene con una amplia selección de accesorios, como tornillos y conectores
Noticias y recursos


Diseñe sus armarios de escritorio en cuestión de minutos
El configurador digital RatiopacPRO Style agiliza el proceso de diseño, lo que ahorra a los clientes alrededor de un 65 % del tiempo que habrían dedicado a evaluar y desarrollar conceptos de carcasas mecánicas completamente nuevos.
Productos en acción
Diseño mecánico

Producción mecánica