Tecnología satelital
Fiabilidad y calidad de los satélites en órbita
Productos innovadores para proteger y habilitar las tecnologías más recientes de SATCOM, reforzadores de sistemas para cohetes, comunicaciones de ultraalta frecuencia y tecnologías para sistemas de navegación en el espacio. Acceda a la experiencia del equipo de ingeniería de aplicaciones de nVent SCHROFF para cumplir con los requisitos especializados presentes en las aplicaciones espaciales.
Portafolio de productos
Producto destacado: Conjuntos refrigerados por conducción (CCA)
Rendimiento y fiabilidad: conjuntos refrigerados por conducción de alto rendimiento para diseños de VITA. Supere los desafíos de ingeniería más difíciles con nVent SCHROFF.
Colabore con nuestro equipo de diseño y nuestros expertos en ingeniería para resolver los retos térmicos mediante análisis térmicos para acelerar el proceso de creación de prototipos antes de cortar cualquier metal. Ofrecemos simulación y modelado, mediciones de temperatura de componentes y placas, y mediciones de temperatura de interfaces Card-Lok y Wedge-Lok.
Hemos simplificado la cadena de suministro para nuestros CCA. Hemos hecho posible que gestione la totalidad de su conjunto refrigerado por conducción con un solo número de referencia.
También hemos creado el CCA integrado de alta temperatura mecanizando nuestro Card-Lok High Thermal Sawtooth (HTS) directamente en el marco del CCA, lo que da como resultado un aumento de hasta un 40 % del rendimiento térmico.
Vea nuestro proceso de diseño de CCA: veremos el proceso desde el principio hasta el final, que incluye lo siguiente:
- Consulta integral desde el principio.
- Capacidad para trabajar con diseños existentes de placas, marcos o chasis
- Plantillas CAD y prototipos impresos en 3D disponibles
- Servicios de diseño térmico, simulación y análisis
- Más de 60 años de experiencia como líder de la industria en retención y refrigeración de placas

Disponible en acabados negro anodizado, película química y niquelado sin electrólisis
Mecanizado a partir de una sola pieza para una alta transferencia de calor y soporte estructural
El aluminio 6061-T651 proporciona alta conductividad térmica
Disponible en 3 U o 6 U para Vita 46, Vita 48.2, VME y CPCI
Tiempos de entrega rápidos en CCA impresos en 3D y marcos para verificaciones de ajuste
Pida y gestione un solo número de pieza para todo el conjunto del CCA: puede adquirir kits con Card-Loks, extractores, claves de codificación, juntas EMC y almohadillas térmicas.
Los insertos roscados aseguran los sujetadores de la placa en condiciones de vibración extrema
Plantillas CAD compatibles con estándares descargables: plantillas de 3 U y 6 U disponibles para Vita 46, Vita 48.2, VME y CPCI
Servicios de diseño completo que incluyen análisis térmico y embalaje ESD disponibles: etiquetado y embalaje de componentes según los requisitos.