Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Comline ECL

Comline ECL
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Material
      • Acabado
      • Anchura
          Aplicar
        • Fondo
            Aplicar
          • Tipo de pared
          • Tipo de puerta
          • Acceso
          • Refrigeración
          • Apantallamiento EMC
          • De conformidad con
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 2 resultados (12 artículos )

          Outdoor Comline ECL Cabinet with Plinth

          Al aire libre Comline ECL Gabinete

          Los gabinetes ligeros de aluminio IP55 protegen la electrónica del clima extremo al aire libre.
          comline ecl

          Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit

          Comline 19"/23" Panel/deslizante kit de montaje con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste a los miembros de profundidad.