Kit básico de chasis MultipacPRO 19"
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit básico de chasis MultipacPRO 19"
Tal kit permite al cliente configurar las 3 cubiertas superiores / inferiores diferentes.
Detalles
Recursos
Características
- Para conjuntos no normalizados (1 ... 5 U) y conjuntos estandarizados (1, 2 U) conforme a IEC 60297-3-105
- El marco consiste en dos partes laterales y el panel delantero / trasero
- Material: Aluminio
- Seleccionar otros componentes (Accesorios)
Especificaciones
Material
Aluminio
Tipo
Configurable
Familia de productos
MultipacPRO
Apantallamiento EMC
No (Retrofitable)
Tipo de producto
Subrack/chasis
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.