Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VPX

VPX
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Número de ranuras
      Aplicar
    • Tipo
    • Tipo de panel posterior
    • Transferencia de datos
    • Potencia por ranura
        Aplicar
      • Tensión de entrada de CA
      • Dirección del flujo de aire
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Tipo de fuente de alimentación
        • Fuente de alimentación incluida
        • E/S posterior
        • De conformidad con
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Ver todos los filtros (1)

        Productos | 2 resultados (3 artículos )

        vpx case system

        Sistema VPX, Escritorio, 4 U, 5 Ranuras, PSU Enchufable

        Estuche de sobremesa VPX para 5 placas VPX de 3 U, 160 mm. Con o sin opción de E/S trasera.
        VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

        Sistema VPX, Robusto, 10 U, 10 Ranuras, PSU Enchufable

        Sistema VPX resistente para 10 placas VPX 6 U, 1", 160 mm. Opción de E/S trasera.