Oficina central de telecomunicaciones
Soluciones para la oficina central de telecomunicaciones
La principal instalación de conmutación y el elemento central de una red de telecomunicaciones, la oficina central rediseñada para convertirse en centro de datos (CORD), está a punto de llevar las economías de un centro de datos y la agilidad de la nube al perímetro de la red de telecomunicaciones.
Los grandes sistemas de alimentación de CA y CC se encuentran en las oficinas centrales para proporcionar energía continua en todo momento. Es imperativo que la electrónica sensible y de misión esencial contenida en estas ubicaciones esté protegida contra sobrevoltaje inducida por rayos, temperaturas extremas, polvo y ruido eléctrico. Gracias a su experiencia y conocimientos líderes, nVent proporciona infraestructuras físicas completas, que incluyen protección eléctrica, racks y armarios, sistemas informáticos de alto rendimiento y soluciones avanzadas de refrigeración, monitorización y energía.

PRODUCTOS
SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
Soluciones de refrigeración y armarios
VÍDEOS

Capacidades de refrigeración de DNS de nVent SCHROFF
La selección del concepto de refrigeración adecuado es crucial para evitar fallos relacionados con la temperatura y fallos en los equipos de TI. Los expertos de nVent consultan a los clientes sobre la especificación de su concepto de refrigeración de centros de datos para recomendarles las soluciones más adecuadas y eficientes desde el punto de vista energético.

Rack de servidores nVent SCHROFF Varistar CP
Con una carga estática de 1600 kg, el rack de servidores Varistar CP cuenta con un perfil de tipo meandro exclusivo para una máxima flexibilidad de fijación. Armarios preconfigurados y listos para usar con plazos de entrega cortos y punto de partida para configuraciones y modificaciones individuales.

nVent SCHROFF RackPower
Disfrute de una flexibilidad completa, garantice el tiempo de actividad, automatice la gestión de su infraestructura y diseñe su solución de energía a través de las innumerables opciones de configuración disponibles. Admite hasta tres tipos de zócalos diferentes y se puede configurar como “alimentación superior” o “alimentación inferior”.
Recursos