Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Computación perimetral

Computación perimetral

Proteja sus activos de TI dondequiera que estén

La rápida aparición de Big Data, 5G, Industria 4.0 y las implementaciones de IoT también requieren protección para las aplicaciones de computación periférica, como la tecnología inalámbrica de alta velocidad, los vehículos autónomos, la automatización industrial, el transporte y los sistemas de seguridad y protección. Estos complejos sistemas funcionan con componentes electrónicos más pequeños y rápidos que requieren una protección de enfriamiento eficaz para garantizar el máximo rendimiento operativo y tiempo de actividad.

Disminuya los tiempos de latencia y descentralice la potencia informática

Mantener la alta disponibilidad (tiempo de actividad) a costos operativos mínimos sigue siendo un gran desafío en los centros de datos y las redes actuales. Una parte importante de los presupuestos incluye el consumo de energía para el equipo de TI y el enfriamiento de servidores. nVent ofrece una amplia gama de soluciones estándar y personalizadas para el enfriamiento por agua directo e indirecto y por aire. Nuestra gama de productos le permitirá hacer frente a esos retos y proteger sus activos de TI, ya sea en computación perimetral descentralizada más pequeña, en condiciones adversas o en las instalaciones de grandes centros de datos.

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • Separación estricta del aire de salida frío y caliente: no hay recirculación
  • El enfriamiento está cerca de los equipos; regulación rápida del caudal de agua y aire
  • Las soluciones integradas en bastidor reducen el nivel de ruido; hay disponibles soluciones apantalladas EMC
  • Configuraciones de bastidor flexible para satisfacer diversas densidades de empaque y requisitos de redundancia
Buscar productos
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Aire acondicionado

  • Un compresor giratorio con eficiencia energética en la mayoría de los modelos
  • Diseño industrial atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles.
  • Un termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad
  • Bridas de montaje fácil para instalación individual
  • Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
Buscar productos
outdoor electronics cabinets

Gabinetes para exteriores

  • Diseñados para proteger su equipamiento eléctrico de la lluvia, la nieve, el polvo y el vandalismo, los gabinetes para exteriores Schroff están disponibles en construcción de pared única, pared doble y aluminio modular.
  • También se ofrecen otras opciones personalizables que incluyen protección IP55, apantallamiento CEM, resistencia sísmica, etc., junto con distintas opciones de gestión de la climatización.
  • Con un acabado pulverizado resistente a los rayos UV para una resistencia a la corrosión superior, estos gabinetes para exteriores de alta calidad se han diseñado para que sean muy duraderos.
Buscar productos
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Servidor CP Varistar y gabinete de red

  • Carga estática de 1600 kg
  • Carga dinámica de 1000 kg con ruedas integradas
  • Preparado para opciones de control de acceso seguro
  • Perfil tipo meandro único para una máxima flexibilidad de fijación
  • Se requiere una herramienta, ya que todos los tornillos son TORX 30
  • Gabinetes preconfigurados con tiempo de entrega breve y un punto de partida para configuraciones y modificaciones individuales
Buscar productos
data center power distribution, data center power supply

Unidad de distribución de potencia inteligente RackPower

  • PDU con pantalla táctil local digital de 2,8 pulgadas y conectividad de red IP
  • Todos los datos que necesita con una precisión de medición de +/-1 %
  • Corriente (AMP), tensión (Volt), potencia (kW), consumo de energía (kWh) y factor de potencia de toda la PDU
  • Medidor conectable en caliente y fuente de alimentación reemplazable en campo
  • Soporte monofásico y trifásico para voltajes regionales
Buscar productos
Guardian Management Gateway Card

Guardian Management Gateway

  • Diseño compacto, se adapta a cualquier espacio en un rack
  • Interfaz gráfica de usuario del navegador web para configuración, monitoreo y mantenimiento
  • Tres puertos de manejo para conectar sensores externos y dispositivos Modbus
  • Hasta 16 sensores por puerto de gestión con una longitud de cable total de hasta 40 m
  • Pantalla táctil LCD de orientación automática
  • Compatible con protocolos de red estándar del sector (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP y HPI)
Puertas de enlace de gestión

Herramientas y servicios de diseño

Informes de prueba

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Más información

Configurador RackPower

Formulario de solicitud en línea con configuraciones preseleccionadas.

Comience su diseño

Recursos útiles

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿Listo para empezar? Comuníquese con nosotros para analizar los requisitos de su solicitud.

Contáctenos

Dónde comprar

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent cerca de usted.

Ubicaciones de ventas