Comunicación de datos/baja tensión
Productos | 67 resultados (245 artículos )

Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.

Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP
Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Anillo de brida con rosca
Medios eficientes soportes de baja tensión y cables de datos en, combinación con varias fijaciones CADDY para la mayoría de los elementos estructurales.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo
Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones de disparo de hormigón/cubierta de metal con los ganchos en J de alto rendimiento de la serie CAT HP, ensamblados en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo
Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.