Tecnología de protección de instalaciones
Productos | 273 resultados (9589 artículos )

Bobina de cable
Bobina de cable de sujeción previamente estirada recubierta con pintura para soporte sísmico.

Perno de seguridad con punta cónica
Perno con punta cónica con cabeza auto-rompible que permite la instalación de los arriostramientos sísmicos y su inspección de una forma rápida.

Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal
Ideal para contener ramales de 25 mm a 50 mm usando varilla roscada.

Herramienta de prensado manual
Herramienta de estampado de tamaño único y de varios tamaños para engarzar manguitos ovales en el arriostramiento por cable para fijarlo.

Soporte sísmico universal para tubería
El soporte sísmico universal nVent CADDY es un soporte sísmico fácil de colocar para tuberías suspendidas.

Adaptador para borde de viga
Adaptador utilizado para sujetar un soporte sísmico a una brida de acero.

Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal
Sujeta la restricción de la varilla roscada a una estructura de acero.

Herramienta de prensado manual de tamaños múltiples
Herramienta de prensa manual para prensar un bloqueo de manguito sobre múltiples tamaños de soporte de cable.

Rigidizador de varilla de canal strut
Asegura el canal strut en múltiples tamaños de varilla roscada para endurecer.

Manguito oval
Férula utilizada para bloquear los arriostramientos de cables sísmicos en su lugar

Ensamble para borde de Viga
Adaptador preensamblado utilizado para sujetar una riostra sísmica a una brida de acero.

Fijador a estructura de madera/concreto para refuerzo sísmico liviano en ramal
Sujeta la restricción de varilla roscada a una estructura de madera o de hormigón.