Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Redes industriales

Redes industriales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Grado de protección
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Anchura
          Aplicar
        • Código de color
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              • Unidades de rack
              • Tipo de medición
              Filter0

              Subcategorías

              Redes y gabinetes de FDI

              Redes y gabinetes de FDI

              Detalles
              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Detalles
              Gestión de cableado y ruta

              Gestión de cableado y ruta

              Detalles
              Refrigeración de bastidores por aire

              Refrigeración de bastidores por aire

              Detalles
              Distribución de energía

              Distribución de energía

              Detalles

              Productos | 197 resultados (925 artículos )

              2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

              ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12

              Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
              Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
              ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
              Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
              Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
              Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
              Free-Stand Seismic Dual Access A30; Free Stand Seismic Dual Access A30; Freestand Seismic Dual Access A30; D902436SDA; 30534; D903646SDA; 30535; D722436SDA; 35466; D723646SDA; 35447

              Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4

              Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro
              D723646Sdas Seismic Free Standing Dual Access Cabinet Type 3R

              Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R 4 4X 12

              Los gabinetes sísmicos de soporte independiente y acceso doble son gabinetes para redes o comunicaciones que se usan en entornos difíciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 36 x 46, SS304, cepillado
              PPME-22Sil Product Photo

              Paquetes de sujetador ProLine

              Los paquetes sujetadores ProLine se usan para sujetar componentes al sistema de rejilla.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Paquete de sujetador ProLine, M5x10mm, Chapado, Acero dulce
              Paquete de sujetadores de conexión a tierra para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
              Paquete de sujetadores estándar para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
              DCFront_backDRingBrkt Product Photo

              Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine

              El soporte de anillo en D de delante a atrás maneja los cables ruteados entre la parte frontal y posterior de un gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1000 mm de profundidad, acero, negro
              Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1100 mm de profundidad, acero, negro
              Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1200 mm de profundidad, acero, negro
              Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 800 mm de profundidad, acero, negro
              Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 900 mm de profundidad, acero, negro
              Side Cover Lock, Quarter-Turn, 3-Digit

              Cerrojo de cubierta lateral

              El cerrojo de cubierta lateral se ajusta en un orificio preperforado para asegurar el lado sólido de DataCom contra ingresos no autorizados.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              El cerrojo de la cubierta lateral cabe en el costado del DataCom, 1.10 x 1.97 x 1.20, de acero, chapado
              Cerrojo de cuarto de vuelta, de 3 dígitos, para cubierta lateral, 1.73 x 1.10 x 0.59, de acero, chapado
              A72P36RPC_A72P36RP_Group_m_sq.png

              Kit de panel para rack sísmico

              Los paneles para rack sísmicos se usan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete de soporte independiente sísmico.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Kit de panel para rack sísmico, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
              DLCASTERS_CasterKit_m_sq.png

              Kit de ruedas para gabinete de red

              El kit de ruedas para gabinete de red proporciona movilidad a gabinetes de PC de red.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de ruedas para gabinete de red, de acero, chapado
              Splock7c Product Photo

              Cierre con cerrojo DIN ProLine (solo para mango de perfil DIN)

              Los insertos de cerrojo DIN ProLine brindan seguridad del sistema de cierre con llave para la manija abatible empotrada con disposición DIN.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Insertos de cerrojo DIN ProLine (solo para mango de perfil DIN), DataCom, de acero, chapado
              RackAngleSqTapped_m_sq.png

              Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas

              Ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. para soportar equipo de redes en sus anchos respectivos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Ángulo para rack de 19 y 23 pulgadas para PC de red, se ajusta a gabinete para PC, de acero, negro
              Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x700mm, Negro, Acero
              Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x800mm, Negro, Acero
              Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Sq, fits 700x600mm, Negro, Acero
              Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Tapped, fits 700x600mm, Negro, Acero
              07CMYK Product Photo

              Soporte de montaje en piso del marco ProLine

              El soporte de montaje en piso del marco ProLine proporciona un método estructural para atornillar al piso un marco ProLine.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte de montaje en piso para marco ProLine, acero, gris claro
              GridStraps Product Photo

              Cinta de rejilla

              Las rejillas de montaje incluidas están provistas de orificios rectangulares que permiten el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga delantera.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rieles sujetadores para marcos ProLine de 3 filas, 1200 mm, de acero dulce, galvanizado