Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Redes de TI

Redes de TI

Subcategorías

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios

Detalles
Redes industriales

Redes industriales

Detalles

Productos | 368 resultados (1657 artículos )

19 cable ducting

19" Cable Ducting con Brush Strip

Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 3 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 4 U
19" Cable Ducting con la tira del cepillo, negro
19" Cable Ducting con la tira del cepillo, plata
ProLine S1 Cabinets; PS1C2178B_PS1SPE217512B_PS1Cab

Gabinete ProLine S1

Los gabinetes Proline S1 son gabinetes económicos para servidores y redes, ideales para una variedad de aplicaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 800 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1100, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 800 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2350 x 700 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2350 x 800 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 700 x 1000, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 700 x 800, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 800 x 900, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1100 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1200 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2350 x 600 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 600 x 1100, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 600 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 1200 x 600 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 1200 x 700 x 800 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1100, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1200, de acero, negro
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Sistema de marco abierto MaxRack

MaxRack es un rack de marco abierto diseñado para alojar equipo en una aplicación de cableado de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
RackPower PDUs

Unidades de distribución de potencia inteligente RackPower

Las unidades inteligentes de distribución de potencia Rackpower controlan la energía en gabinetes, racks de marco abierto y gabinetes de montaje en pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackPower PDU RP1000 110V / 20A , 24x NEMA 5-20R L5-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 110V / 30A , 24x NEMA 5-20R L5-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V / 30A, 12x C13 L6-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V / 30A, 30x C13 6x C19,Enchufe L6-30P, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V / 30A, 36x C13 + 6x C19 L6-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V / 30A, 21x C13 6x C19 L21-30P, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V / 30A, 36x C13 6x C19 L21-30P, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V / 50A, 36x C13 + 6x C19 CS8365C plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V/60A, 18 6x C13 12x C19 3P+E 9h Blue plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1000 208V/60A, 42 6x C13 12x C19 3P+E 9h Blue plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1500 208V / 30A, 21x C13 + 3x C19 L6-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP1500 208V 3PH / 30A, 21x C13 + 3x C19 L21-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP2000 110V / 20A , 24x NEMA 5-20R L5-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP2000 110V / 30A , 24x NEMA 5-20R L5-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP2000 208V / 20A, 21x C13 + 3x C19 L6-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP2000 208V 3PH/20A, 21x C13 + 3x C19 L21-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP2000 208V / 30A, 21x C13 + 3x C19 L6-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP2000 208V 3PH/30A, 21x C13 + 3x C19 L21-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP3000 208V / 20A, 21x C13 + 3x C19 L6-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP3000 208V 3PH / 20A, 21x C13 + 3x C19 L21-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP3000 208V 3PH / 30A, 21x C13 + 3x C19 L21-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 110V / 20A , 24x NEMA 5-20R L5-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 110V / 30A , 24x NEMA 5-20R L5-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 Horiz 1U 110V/20A, 10x NEMA 5-20R L5-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 Horiz 1U, 110V/30A, 10x NEMA 5-20R L5-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 208V / 20A, 20xC13 + 4x C19 L6-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 208V / 30A, 20xC13 + 4x C19 L6-30P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 Horiz 1U, 208V / 20A, 12x C13 L6-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU Basic 208V / 20A, 12x C13 2x C19 l6-20P plug, Negro, Acero
RackPower PDU RP100 Horiz 1U, 208V / 30A, 10x C13 L6-30P plug, Negro, Acero
NPAT_RPAutoTrsfrSwitch_Group_sq

Interruptor de transferencia automática RackPower

Los interruptores de transferencia automática para rack proporcionan redundancia de energía a los dispositivos de TI como segunda segunda fuente de poder.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de transferencia automática RackPower, 110V 15A 10 Rec, Negro, Acero
Interruptor de transferencia automática RackPower, 110V 20A 10 Rec, Negro, Acero
Interruptor de transferencia automática RackPower, 110V 20A 16 Rec, Negro, Acero
Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 20A 12 Rec, Negro, Acero
Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 20A 9 Rec, Negro, Acero
Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 30A 1 Rec, Negro, Acero
Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 30A 18 Rec, Negro, Acero
AccessPlus2Pair Product Photo

AccessPlus II Double-Hinge, Type 1

Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso a los equipos, enfriamiento, y soporte para equipo de 19 pulgadas de montaje en rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 24 x 24 x 18, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 24 x 24 x 25, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 23.60 x 24.41 x 30.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 23.60 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36 x 24.41 x 30, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 48.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 48.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 48.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 16.75 x 24.41 x 18.20, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 16.75 x 24.41 x 25.10, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24 x 24 x 18, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24 x 24 x 25, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24 x 24 x 30, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 23.60 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24.00 x 28.00 x 25.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36 x 24 x 25, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36 x 24 x 30, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36.00 x 28.00 x 25.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48 x 24 x 25, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48 x 24 x 30, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48.00 x 28.00 x 25.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 60.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 60.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 72.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 72.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 24.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 24 x 24 x 25, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 23.60 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 23.60 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36 x 24 x 25, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 48.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 48 x 24 x 25, de acero, negro
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 48.00 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
AccessPlus2FanBack Product Photo

Kit de ventiladores AccessPlus

AccessPlus Fan Kits provide 100CFM of air flow in an AccessPlus cabinet.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de ventiladores AccessPlus, fits 18 inch 115VAC 100CFM, Negro, Acero dulce
Kit de ventiladores AccessPlus, fits 25, 30 and 36 inch 115VAC 100CFM, Negro, Acero dulce
AccessPlus2Latches Product Photo

Ángulos de rack AccessPlus

Los ángulos de rack AccessPlus se usan para montar equipo de rack de 19 pulg. dentro del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ángulos para rack cuadrado, 19 U, se ajusta a 36.00, de acero, negro
Ángulos de rack roscados 19U, compatible con 36.00, acero, negro
Ángulos para rack cuadrado, 26 U, se ajusta a 48.00, de acero, negro
Ángulos de rack roscados 26U, compatible con 48.00, acero, negro
Ángulos para rack cuadrado, 32 U, se ajusta a 60.00, de acero, negro
Ángulos de rack roscados 32U, compatible con 60.00, acero, negro
Ángulos para rack cuadrado, 39 U, se ajusta a 72.00, de acero, negro
Ángulos de rack roscados 39U, compatible con 72.00, acero, negro
Ángulos para rack cuadrado, 8 U, se ajusta a 16.00, de acero, negro
Ángulos de rack roscados 8U, compatible con 16.00, acero, negro
Ángulos para rack cuadrado, 12 U, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Ángulos de rack roscados 12U, compatible con 24.00, acero, negro
fixing materials kit cage nut m4 m5

Kit de tuerca jaula

Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
door contact switch

Interruptor de contacto de puerta sin cable

Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable
SnglSideShelf19bw Product Photo

Repisa de cara sencilla

Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce
VERSARACK_Closed Product Photo

Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack

El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro