Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VME

VME
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Número de ranuras
      Aplicar
    • Tipo
    • Tipo de panel posterior
    • Transferencia de datos
    • Potencia por ranura
    • Tensión de entrada de CA
    • Dirección del flujo de aire
    • Altura del rack
        Aplicar
      • Tipo de fuente de alimentación
      • Fuente de alimentación incluida
      • E/S posterior
      • De conformidad con
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Ver todos los filtros (1)

      Productos | 5 resultados (5 artículos )

      vme based systems

      Sistema VMEbus, 3 U, 5 ranuras, PSU de marco abierto

      Sistema VME para 5 tableros VME montados horizontalmente 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Sistema VMEbus, 4 U, 8 ranuras, PSU de marco abierto

      Sistema VME para montaje horizontal de 8 tableros VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Sistema VME, 8 U, 21 ranuras, PSU de marco abierto

      Sistema VME para 21 tableros VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Sistema VMEbus, 7 U, 12 ranuras, PSU de marco abierto

      Sistema VME para 12 tableros VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Sistema VMEbus, 7 U, 12 ranuras, para módulos de transición

      Sistema VME para 12 tableros VME 6 U, 160 mm.