Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Accesorios para PDU

Accesorios para PDU

Productos | 19 resultados (40 artículos )

Sensor para eHandle

Sensor para eHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor para eHandle, puerta, 1XT
Sensor para eHandle, puerta, 3XT
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

EHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
EHandle RFID y teclado
EHandle RFID
EA9110.jpg image

Cable de contacto seco

Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable de contacto seco
Arnés de cables para eHandle

Arnés de cables para eHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Arnés de cables para eHandle
WLock Cable C13/C14 Black

Secure Dual W-Lock Cable de alimentación

Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Rojo, 50 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Negro, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Negro, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Negro, 100 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Azul, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Azul, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Azul, 100 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Rojo, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Rojo, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Rojo, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Negro, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Negro, 75 uds
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Negro, 50 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Azul, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Azul, 75 uds
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Azul, 50 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Rojo, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Rojo, 75 uds
RackPower PDU Mounting Bracket Image

Soporte de montaje de regleta

Los soportes de montaje para regletas permiten instalarlas en el marco del gabinete o en los ángulos del rack en diferentes configuraciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje para regleta, 3.48 x 5.67 x 2.38, de acero, negro
Soporte de montaje para regleta, 3.48 x 5.67 x 0.97, de acero, negro
EA9102.jpg image

Sensor de temperatura único

Sensor de sonda de temperatura única para PDU de potencia nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de temperatura único
Sensor Input Hub

Sensor Input Hub

Concentrador de sensores para conectar 3 sensores en un puerto de sensor de PDU nVent SCHROFF.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor Input Hub
EA9105.jpg image

3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad
EA9103.jpg image

Sensor de temperatura y humedad único

Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de temperatura y humedad único
PROLINEUnivMountBrkt Product Photo

Soporte universal para regleta

El soporte universal para barras multicontacto se adapta a las esquinas de los marcos ProLine facilitando el montaje de varias regletas de enchufes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de regleta universal, de acero, chapado
EA9109.png image

Sensor de interruptor de puerta

Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de interruptor de puerta