Poutre
Filtre appliqué: 1
Produits | 25 résultats (180 articles)

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Collier serre-câbles avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Collier serre-câble fourni. Les câbles sont installés le long de la poutre.

Attache de poutre pour conduit BC200-CD
Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.

Attache de conduit pour bride EM-P
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.

Adaptateur d’attache serre-câbles SCB
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Attache bord de tôle pour câble HK
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.

Attache pour trou HSC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits dans un trou de 6mm ou +.

Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.