Air-liquide
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Famille de produits
- Largeur
- Profondeur
- Hauteur
- Tension d'alimentation
- Alimentation en fluide de refroidissement
Produits | 8 résultats (36 articles)

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Bâti Cool Wall noir, DCHL-B
Structure de support pour échangeurs thermiques de porte arrière
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x800 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, noir, acier

Bâti Cool Wall blanc, DCHL-W
Support de structure pour échangeurs thermiques de porte arrière
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x 750 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x800 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x800 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2313 x 750 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2313 x 800 x 368, blanc, acier

RackChiller In-Row 45
Refroidisseur air/liquide in-Row. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).