Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37363.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Cable to Cable, TA, 17.6 mm Ground Wire, 17.6 mm Conductor 1 OD, 10.0 mm Ground Wire, 10 mm Conductor 2 OD

Référence#: TACT6T2

Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteur.
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
XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Gamme des moules
X Code de prix
XX Code de conducteur 1
XX Code du conducteur 2
L* Creuset fendu La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M* Moule uniquement
W* Plaques d’usure L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
* Vide si aucun

Diagrammes

Images d'application Ressources Vidéo
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type TA, Cable to Cable

Play

Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter