Datacenters et DNS
Conducteurs flexibles, blocs d'alimentation et répartiteurs, isolateurs et autres solutions basse tension pour les installations informatiques.
À mesure que le monde devient plus électrique, les datacenters doivent intensifier leurs opérations pour répondre à la demande de services Internet et de services cloud fiables. Lorsque les consommateurs veulent utiliser Internet pour s'informer, naviguer sur les réseaux sociaux ou acheter des biens et des services, ils s'attendent à ce que les sites qu'ils visitent et les applications qu'ils utilisent soient fonctionnels. Les datacenters fournissent cette fonctionnalité, ils doivent donc toujours être fonctionnels.
L'énorme volume de conducteurs d'alimentation et de composants électriques d'un datacenter typique exige des produits de connexion ayant une solide réputation de sécurité et de fiabilité. Nous sommes un prestataire des services complet, qui peut vous aider à comprendre tout ce qui est nécessaire pour une distribution de l'alimentation fiable des datacenters, en répondant à vos exigences spécifiques pour une solution à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuge.
Avec nVent ERIFLEX, l'infrastructure de votre précieux datacenter et vos actifs informatiques sont connectés à des experts qui savent comment réduire les risques et les points chauds potentiels dans vos systèmes électriques.
Solutions nVent ERIFLEX
Barre omnibus flexible
Les barres omnibus flexibles en cuivre peuvent être pliées pour créer des connexions de systèmes électriques plus courtes et plus compactes entre les équipements de distribution de l'alimentation, les armoires et les barres blindées des datacenters. Nombre de nos clients trouvent que les barres omnibus flexibles et les supports de barres omnibus sont préférables à l'utilisation de gros câbles et de barres omnibus rigides dans les datacenters.
Découvrez comment nous avons établi une nouvelle norme pour l'isolation des barres omnibus flexibles appelée nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. En comparaison avec un isolant PVC standard, Flexibar Advanced ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec les normes ISO 5659-2, CEI 61304-2 et UL 22885. Cela est synonyme d'une plus grande sécurité pour les individus et de moins de dégâts pour les équipements électriques de votre installation informatique.
La barre Flexibar Advanced est sans halogène, conformément aux normes CEI 60754-1, CEI 62821-1 et UL 2885, et est conforme aux tests d'ignifugation UL 94 V-0 et à l'essai au fil incandescent à 960° (CEI60695-2), ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des espaces clos tels que les datacenters.
Blocs d'alimentation et répartiteurs
Nous proposons des répartiteurs unipolaires, bipolaires et tétrapolaires sans halogène, ainsi qu'une gamme complète de produits de fixation d'assemblage pour fixer facilement vos dispositifs sur des rails DIN ou des tôles d'acier. Trouvez également une large sélection de blocs d'alimentation pour la connexion entre les tableaux primaires et secondaires ou les entrées et sorties principales, en plus des blocs d'alimentation qui permettent des connexions faciles pouvant être inspectées visuellement.
Isolateurs basse tension
Isolateurs basse tension disponibles dans plusieurs tailles. Ces isolateurs économiques garantissent une grande stabilité des paramètres électriques et mécaniques, ainsi qu'une excellente résistance aux courants de fuite dans les datacenters et les installations informatiques.
Plus de possibilités pour les datacenters
Il existe encore plus d'options de nVent ERIFLEX, notamment des barres de connexion, des masses tressées, des gaines de câblage, des profilés DIN et d'autres composants de systèmes électriques pour les applications de distribution basse tension.
La conception sûre et efficace du système électrique de votre datacenter ou de votre installation informatique est importante. Nous pouvons vous aider à simplifier les connexions de distribution de l'alimentation dans les armoires et les barres blindées avec des solutions standard ou personnalisées qui permettent de gagner de la place dans les armoires électriques et de réduire les coûts de conception et de mise en œuvre.
Les clients font également appel à nVent ERIFLEX pour :
- La certification CEI/UL pour la plupart des composants de systèmes électriques
- Une assistance de conception compétente pour relever les défis les plus difficiles
- Une assistance et des ventes locales
En savoir plus
Notre équipe est prête à vous aider pour votre prochain projet. Si vous avez des questions, adressez-vous à nos experts en connexions électriques.