Armoire Outdoor en bordure de voie
Pour la signalisation et les communications, les composants électroniques protégés en toute sécurité dans les armoires extérieures sont d'une importance vitale pour la sécurité ferroviaire. Les armoires extérieures nVent SCHROFF offrent deux fois plus de sécurité : protégées à l'extérieur contre le vandalisme et à l'intérieur avec climatisation, garantissant que les composants électroniques logés dans le boîtier résistent aux conditions environnementales difficiles conformément aux normes EN 50125-3 et EN 60529.
Gamme de produits - Résistants aux vibrations et aux actes de vandalisme
Pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles
FLEXIBILITÉ.
Prenant en charge les systèmes ETCS et CBTC, les baies Outdoor nVent SCHROFF sont déployées dans diverses configurations.
La plate-forme polyvalente de baies Outdoor a été conçue dans un souci de facilité d'installation et de maintenance. Des fonctionnalités et des capacités flexibles, qui prolongent le cycle de vie de votre application, garantissent la sécurité et la fiabilité et réduisent les coûts opérationnels affectant votre coût total de possession (TCO) sur toute la durée de vie de votre application.
QUALITÉ CERTIFIÉE.
La baie Outdoor modulaire garantit le bon fonctionnement et la fiabilité des composants électroniques sensibles dans les environnements outdoor. Les composants normalisés sont basés sur la norme CEI 61969.
Plus précisément, la baie Outdoor modulaire a été conçue en s'appuyant sur des certifications ferroviaires majeures, ce qui en fait la solution idéale pour les applications ferroviaires en bordure de voie.
Qualité certifiée - Baie modulaire outdoor

- CEI 61969-3 et EN 50125-3
Protection contre les conditions environnementales
- NF EN 50125-3
Chocs et vibrations (1 à 3 m du rail)
- EN 60529
Classe d'étanchéité jusqu'à IP55
- CEI 61587-2 et CEI 61969-3
Résistance sismique jusqu'à Bellcore Zone 4
- EN 50125-1/-3
Résistance au vent (180 km/h)
- EN 1627 et EN 1630
Protection contre le vandalisme
- CEI 61969-2
Dimensions de coordination
- CEI 60068-2-75, CEI 62262 et IK 10
Essais de choc/au marteau
En tout point impressionnante

La nouvelle baie Outdoor modulaire respecte non seulement les certifications ferroviaires pertinentes, mais offre également des avantages fonctionnels supplémentaires :
- Options de gestion thermique : conception à paroi double avec ventilateur de refroidissement actif direct avec contrôle PWM et thermostat ou refroidissement par climatisation
- Construction en aluminium robuste, légère et résistante à la corrosion avec cales d'angle intégrés pour assurer l'intégrité structurelle
- Pièces d'habillage, charnières et serrures améliorés offrent une protection accrue contre le vandalisme
- Dimensions flexibles, large gamme d'accessoires et compatibilité avec les accessoires de baies 19”
- Accès à la baie de tous les côtés pour une maintenance facile
Gamme de produits - Robustes, fonctionnels et certifiés

Modulaire
- Spécifiquement certifié pour les applications ferroviaires en bordure de voie
- Bâti en profilé d'aluminium
- Pièces d'habillage double paroi amovibles
- Flexible en termes de conception et de dimensions
- Pour les exigences élevées en matière de gestion thermique
- Accessible par tous les côtés
Outils et services de conception
Études de cas et projets de référence

Sécurité des gares et systèmes d'information des voyageurs
Mise en œuvre d'un système d'information et de sécurité (SISS) en gare à la pointe du progrès.

Sécurisation du fonctionnement autonome des trains
Possibilité d'exploitation des trains sans conducteur, même dans des conditions de température extrêmes.

Détection des dommages sur la bande de roulement
Réduction du temps de maintenance des mécanismes et des composants électroniques sur les véhicules ferroviaires grâce à la maintenance préventive.