Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Connecteurs

Connecteurs
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Finition
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Produits | 19 résultats (54 articles)

keying coding pin for connectors

Peigne de détrompage/ codage

Le codage de connecteur est utilisé pour fournir une sécurité contre une insertion incorrecte.
keying coding pin for connectors

Pion de détrompage pour connecteur

Le pion de détrompage du connecteur est utilisé pour fournir une sécurité contre une insertion incorrecte.
keying coding pin for connectors

Entretoise pour Connecteur type E, G,

Entretoise, connecteurs de type E et G.
keying/coding pegs for female connectors or keying/coding strips

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

Pion de codage/ détrompage pour connecteur H15 sur alimentations avec connecteur H15.
connector type c

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, version avec nappe

Connecteur DIN mâle/femelle C. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
locking lever

Embase de connecteur, Vide, Levier de verrouillage

Des leviers de verrouillage peuvent être utilisés pour fixer par exemple les cartes de terminaison ou les connecteurs d’I/O.
locking lever

Embase de connecteur type C et R, Vide

L'embase du connecteur est fixée à la carte à l'aide de vis ; elle est enfilée sur les broches à wrapper.
connectors type b

Connecteur de type B, EN 60603, DIN 41612

Connecteur DIN mâle / femelle B. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
connector type c

Connecteur de type C, EN 60603, DIN 41612

Connecteur DIN mâle/femelle C. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
connector type d

Connecteur de type D, EN 60603, DIN 41612

Connecteur DIN mâle/femelle D. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
connector type f

Connecteur de type F, EN 60603, DIN 41612

Connecteur DIN mâle/femelle F. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
connector type g

Connecteur de type G, EN 60603, DIN 41612

Connecteur DIN mâle/femelle G. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).