Grille de référence des signaux
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Grille de référence des signaux
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Permet à un avion ayant une liaison équipotentielle à faible impédance de protéger les équipements électroniques sensibles contre les bruits transitoires
- Une grille soudée préconçue de 26 bandes de cuivre permet de réduire les écarts de tension entre les équipements électroniques interconnectés
- Les connexions soudées ne connaissent pas de détérioration, de corrosion ou de desserrement avec le temps
- Peut être facilement soudée sur le terrain afin de s’adapter à n’importe quelle taille de la salle informatique
- Respecte 1100-1992 de la norme IEEE®
Spécifications
Matériau
Cuivre
Brochure
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.