Enclosure Climate Control
OPTIMISEZ LA DISPONIBILITÉ ET LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Gamme de produits de climatisation d’armoires et assistance de premier plan
Les solutions de climatisation nVent HOFFMAN permettent de créer des conditions optimales pour un fonctionnement fiable des équipements électroniques et électriques. Avec sa large gamme comprenant des climatiseurs, des ventilateurs à filtres, des échangeurs thermiques et des accessoires de régulation, nVent HOFFMAN assure une fonctionnalité et une disponibilité maximales, tout en protégeant le cycle de vie des dispositifs de régulation et des équipements.
- Une gamme de produits éprouvés, une assistance avant et après-vente et des services techniques et d’essais à la pointe du secteur
- Un outil de sélection de solutions de refroidissement qui vous aidera à trouver la solution idéale parmi plus de 1 000 configurations de refroidissement standard
- Plus de 2 000 produits standard de refroidissement, de chauffage et de régulation des conditions ambiantes certifiés UL®, offrant un fonctionnement fiable et une durée de vie utile prolongée des composants protégés.
- Programme d’audit thermique et de conseil sur site
PRODUITS
Refroidisseurs d’eau

Les refroidisseurs industriels nVent HOFFMAN permettent de créer les conditions requises pour un fonctionnement fiable des produits, mécanismes et machines en refroidissant le système complet à l’aide d’un circuit d’eau fermé.
- 40 options de configuration
- 3 100 à 187 000 BTU/h
- Adaptation totale à l’application
Climatiseurs

Les climatiseurs nVent HOFFMAN sont disponibles en diverses configurations avec une large gamme d’options de refroidissement, d’entrée alimentation et de montage.
- Modèles avec une puissance de refroidissement de 1 000 à 20 000 BTU/h pour les environnements intérieurs, extérieurs et difficiles
- Conception de bobine résistante à la poussière adaptée à un fonctionnement sans filtre dans la plupart des environnements
- Brides intégrées pour une installation facile
Ventilateurs et ventilateurs à filtres

La technologie nVent HOFFMAN d’air frais en boucle ouverte permet une dissipation de la chaleur faible à modérée avec une protection optimale pour les applications de type 1 et de type 12
- Amélioration pour plus de protection avec les carénages de ventilateurs à filtres Hoffman de type 3R et 4/4X
SERVICE D’AUDIT THERMIQUE

Qu’est-ce qu’un audit thermique?
Un service gratuit fourni par les représentants et distributeurs de nVent HOFFMAN, qui comprend :
- Inspection des armoires
- Scan thermique
- Recommandations
Pourquoi effectuer un audit thermique?
Lorsque les températures augmentent, les systèmes électroniques industriels peuvent surchauffer, causant ainsi des dysfonctionnements, voire des pannes complètes des dispositifs qui peuvent provoquer une immobilisation des machines. Un audit thermique permet d’identifier les zones problématiques à un stade précoce, avant qu’elles ne constituent un obstacle plus conséquent.
Un audit thermique GRATUIT, ça vous intéresse?
Faites une demande dès aujourd’hui!
RESSOURCES
Contrôle d’accès à distance

L’ajout du contrôle d’accès à distance sur certains climatiseurs SpectraCool améliore la prise en compte des alarmes liées aux systèmes de refroidissement, permettant ainsi de résoudre les problèmes avant même qu’ils ne présentent un risque d’endommagement des composants critiques.