Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Agroalimentaire

Agroalimentaire

SIMPLIFIER LES PROCESSUS SANITAIRES ET ÉVITER LA CONTAMINATION

id1974140700823.png

Protégez les équipements électriques critiques grâce à des armoires faciles à nettoyer et compatibles avec les lavages sanitaires, afin de préserver l’intégrité des conditions sanitaires et d’assurer la sécurité des produits


Les professionnels de l’agroalimentaire doivent déployer des solutions sanitaires avancées pour assurer la santé et la sécurité des consommateurs dans le monde entier, mais aussi pour protéger leur activité contre les temps d’arrêt et les rappels coûteux. Les armoires électriques figurent parmi les équipements essentiels de toute usine de fabrication de produits alimentaires. Elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de normes d’hygiène exigeantes.
Les armoires et accessoires de conception hygiénique nVent HOFFMAN sont spécialement conçus pour les applications agroalimentaires et autres environnements sanitaires. Notre gamme complète de produits de conception hygiénique contribue à préserver l’intégrité des conditions sanitaires et à protéger les équipements électriques critiques, même dans les environnements de fabrication de produits alimentaires les plus difficiles.

Protection optimale

Les armoires de conception hygiénique sont conçues pour résister aux procédures de lavage sanitaire, pour un nettoyage et une désinfection plus rapides et plus faciles. Elles permettent de protéger les produits des particules microbiologiques, chimiques et étrangères, empêchant ainsi la contamination lors de la fabrication d’aliments et dans d’autres environnements hautement réglementés.
✔ Limitez les risques liés à l’hygiène : les surfaces auto-drainantes, lisses et sans interstices réduisent les coûts et les retards lors de la maintenance.
✔ Empêchez l’infiltration d’eau et de poussière : la résistante au nettoyage à haute pression et à haute température protège les composants internes et améliore la disponibilité.
✔ Joints durables : les joints en silicone bleu approuvés par la FDA résistent aux produits de nettoyage agressifs et sont faciles à retirer, à remplacer et à entretenir.
✔ Classe d’étanchéité élevée : conforme aux normes CEI IP69 et IP66 relatives à la protection des équipements à l’intérieur des armoires électriques lors des procédures de lavage sanitaire et de nettoyage en place rigoureuses.
✔ Résistance à la corrosion : armoire testée et certifiée de type 4x.

Protection à tous les niveaux

La gamme d’armoires de conception hygiénique nVent HOFFMAN propose trois niveaux de protection, afin de répondre aux exigences de toutes les applications agroalimentaires :
• Élevé : armoires HDW adaptées au nettoyage en place et au lavage sanitaire rigoureux.
• Moyen : armoires AFS adaptées au lavage sanitaire.
• De base : armoires ASR adaptées à un nettoyage minimal.
La gamme d’armoires hygiéniques nVent HOFFMAN contient également des borniers (HDTB) et des accessoires.

Solutions de climatisation

nVent HOFFMAN propose également une gamme complète de solutions de climatisation pour protéger contre la condensation et préserver les composants électriques internes, même dans des environnements extrêmes, contribuant ainsi à assurer la longévité et la fiabilité des équipements dans les applications agroalimentaires.

Monde virtuel – Agroalimentaire

Cliquez sur l’image ci-dessous, puis sur chaque zone pour en savoir plus sur les solutions sanitaires nVent HOFFMAN.

Armoires

Armoire à couvercle à charnière HyShed, type 4X IP69

Armoire à couvercle vissé HyShed, type 4X IP69

Armoire WaterShed en acier inoxydable à montage mural avec dessus incliné, type 4X

Armoire de sectionnement à montage mural WaterShed, type 4X

Armoire à poser au sol en acier inoxydable WaterShed avec système de verrouillage à 3 points, type 4X

Armoire de sectionnement à poser au sol WaterShed, type 4X

Armoire Concept en acier inoxydable à montage mural avec dessus incliné, type 4X

Système IHM sanitaire Syspend

Armoire IHM sanitaire Syspend, type 4X

Climatisation

Refroidisseurs Vortex

Climatiseurs pour environnements extrêmes

SpectraCool avec protection anti-corrosion de pointe

SpectraCool étroit avec protection anti-corrosion de pointe

SpectraCool compact avec protection anti-corrosion de pointe

ProAir pour environnements difficiles

Refroidisseurs thermoélectriques

Déshumidificateur thermoélectrique H2Omit

Drains d’évacuation H2Omit

Carénages de ventilateurs à filtres, type 4/4X

Gestion des câbles

Gouttières de câblage à couvercle vissé en acier inoxydable, type 4X

Coude à 90 degrés CleanTray, couvercle extérieur incliné

Section droite (type « traversée »), inox, couvercle à charnière, type 4X

Accessoires

Joint de rechange pour armoires à couvercle à charnière HyShed

Joint de rechange pour armoires à couvercle vissé HyShed

Trousse de douilles-entretoises HyShed, IP69K

Trousse de loquet cadenassable WaterShed en acier inoxydable

Trousse de poignée cadenassable WaterShed en acier inoxydable

Trousses de douilles-entretoises WaterShed en acier inoxydable, type 4x

Trousses de pieds sanitaires WaterShed en acier inoxydable, type 4x

Joint de rechange pour carénage de ventilateur à filtre, type 4/4X

Trousse de fixation au sol

RESSOURCES