Plan de simplification de la gamme Fusion G7
Plan de simplification de la gamme Fusion G7
Pour faciliter l’identification et la sélection des solutions de protection dont les clients ont besoin, nous rationalisons notre gamme de produits en proposant des armoires modulaires à support de plancher, des armoires à montage mural et des boîtes à bornes. Nous retirerons progressivement la gamme d’armoires Fusion G7 à partir du :

Les produits de remplacement recommandés pour chacune de ces séries dans notre gamme de produits globale sont les suivantes :
- Les armoires à montage mural MAS-MAD remplacent la gamme Fusion G7.
Au cours de cette période de transition, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir l’assistance nécessaire. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.
PRODUIT | GAMMES QUI SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES | REMPLACÉ(E) PAR |
|---|---|---|
| Armoires murales | Fusion, acier
| MAS-MAD, acier
|
QUAND ET COMMENT LA GAMME FUSION G7 SERA-T-ELLE PROGRESSIVEMENT RETIRÉE?
La gamme Fusion G7 sera retirée progressivement sur tous les marchés selon les modalités suivantes :
| Action | Date limite |
|---|---|
| Plus de devis ni de SPA | 1er mai 2022 |
| Arrêt de la prise de commandes | 1er juin 2022 |
| Arrêt de la production pour la plupart des clients | 1er septembre 2022 |
| Arrêt complet de la ligne de production Fusion G7 | 1er octobre 2022 |
Remarque :
- Les produits pourront être livrés après la date limite de retrait progressif uniquement selon la disponibilité du stock.
- Les projets en cours portant sur des produits Fusion G7 sur mesure seront examinés avec les clients pour évaluer et définir le calendrier et les conditions de la transition.
- Pour les projets particulièrement complexes, nVent Hoffman affectera des ressources d’ingénierie spéciales. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial.
QUELLES ARMOIRES SPÉCIFIQUES SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES? ET, QUELS SONT LES PRODUITS DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS?
| Armoires à montage mural Fusion G7 | Produit Fusion | Remplacées par |
|---|---|---|
| Armoires à montage mural, acier, porte simple | GxxxG | MAS |
Veuillez télécharger la référence Fusion G7 à IEC.
Depuis le 1er octobre 2022, nVent HOFFMAN ne tiens plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour la gamme Fusion G7 et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.
EXISTE-T-IL DES DIFFÉRENCES DE DIMENSIONS, DE CONCEPTION OU AUTRES ENTRE LES PRODUITS EN COURS DE RETRAIT ET LEURS SOLUTIONS DE REMPLACEMENT?
Oui, il existe de légères différences entre certains modèles et leurs produits de remplacement. Les principales différences sont énumérées ci-dessous.
Armoires murales
Armoires murales Fusion G7 comparées à MAS (porte simple) et MAD (porte double) en acier
Montage de l’armoire
| Fusion G7 | MAS-MAD (acier) |
|---|---|
| Acier doux | Acier doux |
| Fixation murale : 19 mm du dessus/dessous 19 mm du côté | Fixation murale : 20 mm du dessus/dessous 20 mm du côté |
Dimensions de la plaque de montage
| Fusion G7 | MAS-MAD (acier) |
|---|---|
| Hauteur utile : hauteur nominale – 42 mm | Hauteur utile : hauteur nominale – 30 mm |
| Largeur utile : largeur nominale – 46 mm | Largeur utile : largeur nominale – 50 mm |
Système de verrouillage
| Fusion G7 | MAS-MAD |
|---|---|
| Acier : Plastique | Acier : métallique |
Plaques d’obturation
| Fusion G7 | MAS-MAD (acier) et ASR-ADR (acier inoxydable) |
|---|---|
| Acier doux Inclus dans les armoires à partir de 200 mm de profondeur | Acier doux Inclus dans toutes les armoires |
Finition
| Fusion G7 | MAS-MAD (acier) |
|---|---|
| Acier doux RAL7035 à revêtement en poudre | Acier doux RAL7035 à revêtement en poudre |
FAQ
Accessoires et remplacements
Question
Comment puis-je passer commande d’un accessoire ou d’une pièce de rechange pour la gamme Fusion G7 actuelle?
Réponse
Si vous connaissez la référence, vous pouvez valider la commande comme d’habitude. Si vous ne connaissez pas la référence, veuillez contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.
Armoires standard et personnalisées
Question
Ai-je la garantie de NVent HOFFMAN de pouvoir commander des boîtiers Fusion G7 standard jusqu’au 1er juin 2022?
Puis-je commander des solutions sur mesure dans les gammes de produits qui remplacent Fusion G7?
Réponse
Bien que le stock de produits Fusion G7 soit réduit progressivement avant son arrêt le 1er octobre 2022, nVent HOFFMAN continue à fabriquer des armoire jusqu’à la toute dernière date de fabrication.
Oui, nVent HOFFMAN continuera de proposer des armoires personnalisées pour répondre aux besoins des clients, notamment les dimensions spéciales, les couleurs personnalisées, les fenêtres transparentes, les persiennes de ventilation, les goujons soudés, la protection accrue contre la corrosion, les trous, les filetages, etc.
Autres
Question
Les gammes de remplacement offrent-elles les mêmes indices de protection que les armoires Fusion G7?
Qui puis-je contacter pour plus d’informations?
Réponse
Oui, les armoires de remplacement atteignent le même indice de protection IP selon la norme CEI 60529 et le même indice de type NEMA.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.