Panneaux imprimés
Personnalisation des panneaux imprimés

L’impression numérique est la dernière option offerte dans notre large plage de personnalisation, ce qui signifie qu’Eldon peut proposer aux clients des panneaux avant entièrement finis et des armoires personnalisées avec une qualité constante et une rentabilité totale.
QUAND ET COMMENT
La nouvelle personnalisation de panneaux imprimés pour nos armoires est disponible depuis le 24 avril 2017.
Le système d’impression, basé sur des broches d’alignement, permet un positionnement et un alignement très précis de votre conception graphique. Par rapport à l’utilisation d’autocollants, le positionnement de votre design reste constant d’une boîte à une autre. Les applications courantes de l’impression numérique comprennent l’étiquetage de connecteurs, commutateurs et ports, l’ajout de graphiques spéciaux et détaillés tels que les logos d’entreprise, les codes-barres et les codes QR ou le remplacement d’étiquettes/autocollants sur les portes des armoires électriques; elle permet d’éviter des efforts, de perdre du temps et de faire des erreurs, tout en allongeant la durée de vie de la peinture et en permettant la personnalisation à faible coût. Diverses sources indiquent que l’impression UV peut durer plus de 100 ans.
AVANTAGES
| Flexibilité | Notre impression numérique utilise la technique des demi-teintes, qui consiste à créer des impressions en couleur en combinant diverses densités de petites gouttelettes, ce qui est idéal pour les graphiques présentant beaucoup de détails, comme une finition graduée, des effets CGI ou des couleurs qui se chevauchent; cette technique utilise toutes les couleurs souhaitées sans affecter le prix final |
| Résistance | Toutes nos encres numériques présentent d’excellentes qualités d’adhérence et de durabilité |
| Utilisation | Compatible avec les applications d’intérieur et d’extérieur, résiste aux rayures. La surface imprimée est résistante aux UV |
| Rapide et rentable | Avec une configuration rapide et peu de gaspillage, l’impression numérique est beaucoup plus rapide et économique que la sérigraphie ou l’utilisation d’autocollants/étiquettes traditionnels |
CAPACITÉS D’IMPRESSION
| Quoi | Des graphiques complexes de qualité en couleurs CMYK |
| Où | Possible sur différents types de textures et de matériaux, tels que la tôle d’acier, l’aluminium, le verre et le plastique |
| Hauteur d’objet maximum | L’impression est réalisée sur un grand plateau avec une hauteur d’objet maximale de 64 mm |
| Dimensions de surface | Il est possible d’imprimer jusqu’à 1 600 x 3 000 mm |
| Taille de polices | Les textes peuvent être lisibles à partir de 4 pts, mais un minimum de 8 pts est conseillé |
| Code-barres | L’épaisseur d’une barre d’un code-barres ne peut pas être inférieure à 0,25 mm, ce qui correspond aux dimensions standard, conformément au code-barres EAN-13 standard |
COMMENT OBTENIR UN DEVIS pour une armoire personnalisée avec impression
Nous suivons la même procédure que pour nos armoires spéciales. Les éléments requis sont :
– Produit à imprimer. Partie du produit à imprimer.
– Dimensions approximatives du total des objets à imprimer.
– Quantité (unités)
COMMENT COMMANDER une armoire personnalisée avec impression
Nous suivons la même procédure que pour les armoires spéciales. Les informations requises sont les suivantes :
- Fichier image pour les objets à imprimer : pour garantir une qualité d’impression optimale, il est recommandé d’utiliser des fichiers graphiques vectoriels (en particulier DXF ou DWG), les fichiers JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD sont également acceptés. Nous avons besoin d’instructions exactes pour vous fournir des produits conformes à vos demandes.
– Spécification de la position du design sur l’armoire
PRODUITS PRÉSENTÉS
Gamme d’armoires autoportantes | Porte, panneaux amovibles |
Gamme d’armoires à montage mural | Porte, plaques passe-câbles |
Boîtiers terminaux | Couvercle |
Consoles IHM | Portes, couvercles et panneaux amovibles |
Armoires à commande IHM | Plaque avant et porte |
FAQ
Différences entre l’impression numérique et la sérigraphie
- Pourquoi l’impression numérique est-elle plus économique que la sérigraphie?
C’est plus économique en raison de l’absence de coûts d’outillage, ce qui est idéal pour les petits volumes.
- Quel type d’impression est plus rapide?
L’impression numérique est notablement plus rapide que l’impression en sérigraphie traditionnelle. Avec une configuration simple et peu de gaspillage, l’impression numérique est beaucoup plus rapide que la sérigraphie, et offre l’avantage supplémentaire de pouvoir être aisément modifiée et mise à jour selon les besoins.
- Combien de couleurs puis-je imprimer par projet?
Le spectre complet des couleurs CMYK est disponible, le coût sera donc le même, seule l’impression en blanc fera l’objet d’un devis distinct. En sérigraphie, chaque couleur doit être sérigraphiée séparément; plus on utilise de couleurs, plus il faut de temps pour sérigraphier, et il ne serait possible de proposer qu’environ 15 couleurs standard environ.
Technique
- Sommes-nous spécialisés en impression numérique? En sérigraphie? Les deux?
Nous sommes spécialisés en impression numérique. Nous disposons de la technologie requise pour la sérigraphie, mais nous ne l’offrons pas pour ce service, en raison des performances rapides, de la qualité élevée et de la durabilité de l’impression numérique.
- Par rapport à la sérigraphie, quelle est la technologie utilisée?
L’impression numérique produit une surface texturée légèrement surélevée, en particulier par rapport à la sérigraphie, car l’auto-nivellement de l’encre de sérigraphie utilisée produit une finition lisse virtuellement indétectable au toucher. L’impression numérique est réalisée de façon linéaire en scannant des têtes d’impression à jet d’encre UV, puis séchée immédiatement. Cela signifie que l’encre peut s’auto-niveler (couler), ce qui crée une légère texture linéaire qui devient visible dans de larges zones composées d’une seule couleur.
Images/Texte
- Quelles sont les contraintes en termes de conception?
L’impression numérique permet de créer plus aisément différentes itérations. Des dessins détaillés tels que des codes-barres, des codes QR ou des numérotations peuvent être créés facilement.
- Quels formats de fichier prenons-nous en charge?
Tous les formats. Nous préférons le format DXF qui donne une meilleure qualité d’impression. SolidWorks convient également.
- Une résolution minimale est-elle requise (pixels)?
La résolution minimale est de 150x150; ceci peut varier en fonction de la complexité de l’image imprimée et de sa taille.
- Existe-t-il une taille de fichier maximale?
Il n’y a pas de limite maximale pour la taille de fichier.
- Comment est-il possible de définir l’emplacement sur la surface? Un emplacement doit-il être associé au fichier?
Nous avons besoin d’instructions exactes pour vous fournir des produits conformes à vos demandes.
Personnalisation des panneaux imprimés
- Existe-t-il des limites à ce qui peut être imprimé?
Non, nous pouvons imprimer n’importe quelle image.
- Existe-t-il des limites en ce qui concerne le matériau sur lequel nous souhaitons imprimer?
Nous pouvons imprimer sur presque toutes les surfaces, y compris le verre, l’acier, l’aluminium et l’acier doux.
- Y a-t-il une épaisseur de plaque minimale? Et une épaisseur maximale?
Oui, l’épaisseur doit être comprise entre 0 et 64 mm. Nous pouvons augmenter l’épaisseur maximale à 100 mm pour l’impression sur l’équipement de secours, mais tous les produits que nous offrons (portes, flancs et panneaux) ont une épaisseur inférieure à 64 mm.
- Pouvons-nous gérer toute dimension de plaque? Existe-t-il des restrictions de taille maximale ou minimale?
Nous pouvons gérer toute plaque dont les dimensions sont inférieures à 1 600 mm x 3 000 mm.
- La surface de notre produit nécessite-t-elle un traitement ou une finition avant réception?
Non, la surface doit être propre et dégraissée, mais aucun traitement spécial n’est requis.
- Pouvons-nous imprimer sur toute forme de plaque (par exemple, courbe ou plate)?
L’impression peut être effectuée sur des surfaces planes, avec des variations de hauteur inférieures à 5 mm. La meilleure impression est effectuée sur une surface plane, la qualité d’impression diminue à mesure que la variation de hauteur augmente.
- Fournissons-nous une documentation technique (résistance aux UV, critères de sélection pour choisir la qualité d’impression la plus adaptée à certaines conditions, comparaisons entre différentes techniques)?
Oui, sur demande.
- Les panneaux imprimés conviennent-ils aux applications d’intérieur et d’extérieur? La peinture est-elle résistante aux UV?
Oui
- Pourquoi le blanc est-il plus cher que les autres couleurs?
Chaque fois qu’une impression en blanc est requise, nous devons effectuer un processus de nettoyage de l’équipement de deux heures. Si vous avez plusieurs commandes nécessitant une impression en blanc et que nous pouvons les regrouper pour les réaliser simultanément, nous ne facturerons les frais d’impression en blanc qu’une seule fois. Ce processus de nettoyage est requis chaque fois que nous imprimons à l’aide d’encre blanche, car la cartouche d’encre blanche ne doit être installée sur la machine que lors d’une impression en blanc, qui n’est pas fréquemment requise.