Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers ComLine, type 4X

Les boîtiers muraux en aluminium ComLine légèrs et résistants à la corrosion offrent une protection durable des composants électriques dans des environnements extérieurs extrêmes. Ces boîtiers personnalisables utilisent un joint de mousse pour une parfaite étanchéité. Ils conviennent aux applications de télécommunications sur toit ou sur tour.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

Conçu pour répondre aux normes NEBS™-Telcordia GR487, GR63, CEI 48D

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Designed to meet NEBS™-Telcordia GR487, GR63, IEC 48D

Meets Type 3RX requirements

NEBS is a trademark of Telcordia

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.