Console Concept, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Console Concept, type 4X
La console Concept offre une surface pratique pour le montage et la surveillance des composants. Conçue de façon ergonomique pour que les utilisateurs puissent être assis ou debout en travaillant sur une surface inclinée. La console dispose d’une grande capacité interne pour les composants de montage et les contrôles.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Conformes aux normes NEMA type 3RX
Meets NEMA Type 3RX requirements
Détails
Ressources
Fonctions
- Fond plein
- Portes en angle
- Bride à 90 degrés dirigée vers l’extérieur
- Couvercle supérieur incliné à 20 degrés pour console de hauteur 965 mm (38,00 po) ou couvercle supérieur à 30 degrés pour console 1219 mm (48,00 po)
- Verrous en acier inoxydable quart de tour pour maintenir le couvercle supérieur fermé en toute sécurité
- Des blocages de porte maintiennent le couvercle supérieur ouvert à 90 degrés
- Gouttière intégrée pour évacuer l'eau.
- Goujons de collier pour panneau arrière en option
- Les panneaux latéraux en option (montés sur les goujons de collier) élargissent l’espace de montage de l’équipement
- Verrou à 3 points avec outil pour ouvrir sur la porte d’accès avant ; porte amovible et réversible ; ouverture complète à 170 degrés
- Joint en mousse sans jonction
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Provision pour porte-document sur la porte avant inférieure
- Goupilles de charnière de type « clip » faciles à retirer
Spécifications
Finition
Finition brossée 4
Matériau
Acier inoxydable 304
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.