Boîtiers à charnière piano, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers à charnière piano, type 4X
La conception et la construction simple et efficace de ces boîtiers en font des produits durables dans des environnements corrosifs, tout en étant esthétiques. Verrous de coin permettent un accès libre. La charnière piano fournit un joint sécuritaire et le double verrouillage offre plus de sécurité
Normes industrielles
Inflammabilité de fenêtre selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- La fibre de verre moulée par compression présente d’excellentes qualités de résistance aux produits chimiques, aux températures, aux intempéries et propriétés physiques
- La fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Le joint assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Des supports de montage en polyester et des vis de fixation en acier inoxydable sont fournis avec chaque boîtier
- Les fenêtres en polycarbonate résistantes aux rayures sont collées de façon permanente
- Des inserts filetés en laiton moulés en place et des vis en acier plaqué sont fournis pour le montage des panneaux optionnels et des kits de borniers
- Couvercle à charnière amovible fixé au boîtier avec tige de charnière en acier inoxydable de type 316
- Les couvercles des boîtiers vissés sont fixées avec des vis à fente captives en acier inoxydable de type 316
- Les verrous à ouverture rapide sont en polyester, résistants à la corrosion, situés dans les coins fournissant un accès rapide au boîtier.
- La tige de la charnière et l’étrier résistent à la corrosion, en acier inoxydable de Type 316
- Cadenas inclus
- Produit sans halogène
Spécifications
Matériau
Fibre de verre
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Finition
Mat doux
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.