Glissière de support, L
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Glissière de support, L
Ces profilés doivent être utilisés pour soutenir de l'équipement lourd et pour soulager les forces s'exerçant sur les supports de profilés 19''.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour soutenir les composants lourds qui sont uniquement fixés par l'avant. Se monte entre deux profils 19'. Version avec 2 vis de montage par profil, et version encliquetable.
- Matériau: Acier zingué. Version encliquetable: 1,5 mm et version vissée 3 mm.
- Unité de livraison: 1 kit de support avec son matériel de montage.
Spécifications
Épaisseur
3mm
Épaisseur
11ga
Matériau
Acier doux
Finition
Plaqué
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.