Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Ind-05 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers InLine, type 4

Grâce à une conception esthétique, une finition gris clair résistante, les boîtiers InLine sont un excellent choix si style et fonctionnalité sont des critères importants. Les boîtiers InLine possédent une bride pour empêcher la pénétration de contaminants et sont disponibles en trois versions: couvercle avec fenêtre, couvercle plein à charnières et couvercle plein à vis.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 1.52mm
Épaisseur 16ga
Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.